FLIR TI BPL3

3rd Generation Broadband Over Power Line Interface

Product Variations

This interface connects zone outputs from BPL3 sensors* and/or Power Line sensors to a controller, providing power and communications to BPL3 sensors and/or PL sensors. It also connects the PC to BPL3 sensors and/or PL sensors for system configuration and viewing
.*BPL3 Sensor(s): TrafiOne, ThermiCam AI, TrafiCam AI, TrafiSense AI, LaneCom T, LaneCom V

Technische Daten

Systemübersicht
Error Output 4 × optisch gekoppelte potenzialfreie Kontakte Schließer über Anschluss auf der Rückseite Imax = 50m A, Umax = 48 VDC 1 Schnittstellenfehler-LED auf der Vorderseite 4 × BPL3 oder PL Sensorstatus-LEDs
Maximum Cameras Standard 1 – 4 × BPL3- oder PL-Sensoren Maximal 4 × BPL3- oder PL-Sensoren
Elektrik
Current Consumption ≤130 mA bei 24 VDC
Input Voltage TI BPL3 EURO: 12–60 VDC oder 12–42 VAC
TI BPL3 EDGE B&SIU: 12–42 VDC 12–30 VAC
Power Consumption ≤3 W
Umgebungsfaktoren
Operating Temperature Range NEMA II-Spezifikation: -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis 165 °F)
Mechanik
Weight TI BPL3 EURO: 570 g (1,26 lb)
TI BPL3 EDGE B&SIU: 750 g (1,65 lb)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

Flir TI BPL3 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart