G609

Hochauflösende Kamera zur Inspektion von Öfen und Kesseln

Product Variations

Der Flir G609 wurde entwickelt, um Inspektionen in Hochtemperatur-Industrieofenanwendungen zu optimieren. Diese Infrarotkameras eignen sich ideal zur Überwachung von Öfen, Heizvorrichtungen und Boilern aller Art – insbesondere in der chemischen und petrochemischen Industrie und in der Energieerzeugungsbranche. Der G609 wurde entwickelt, um durch Flammen zu blicken, und verfügt über einen abnehmbaren Hitzeschutz, eine werkseitig kalibrierte Ofeninspektionslinse und eine moderne Touchscreen-Oberfläche. Zusammen verbessern diese Funktionen die Sicherheit des Bedieners, indem sie die Wärme ableiten und eine klarere Sicht auf die Anlagen bieten, wodurch ein optimaler Schutz und eine optimale Sichtbarkeit während des Betriebs gewährleistet werden. In Kombination mit der Inspektionssoftware Flir Thermal Studio Pro ermöglicht das G609 den Nutzern, eigene Inspektionskarten zu erstellen und auszuführen, um ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, konsistente Inspektionen sicherzustellen und genaue, wiederholbare Bilder aufzuzeichnen.

Mehr erfahren, sicher bleiben
Durch die genaue Messung der Temperatur über den gesamten Oberflächenbereich führt die Untersuchung mit der Infrarotkamera G609 zu einer schnelleren Prüfung, einem sichereren Arbeiten und der Vermeidung von Stillständen.
Sparen Sie Zeit bei der Planung einer Inspektion und der Erstellung eines Berichts. Generiere Routen und vereinfache die Berichterstattung mit Route Creator in Flir Thermal Studio.
Mit Detektoren mit 640 Auflösungen und speziellen Filtern, die eine klare Bildgebung durch Ofenflammen ermöglichen, können Sie kleinere Details aus der Entfernung sehen und messen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480 thermische Auflösung (307.200 Pixel)
Detektorraster 15 μm
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Bildgebung und optische Daten
Bildanalyse 10 Spots, 5 Felder mit Max/Min/Durchschnitt, 1 Linie (horizontal oder vertikal), Messkorrekturen
Bildmodi IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM), Rauschunterdrückungsfilter
Blendenzahl 2.9
Detektorraster 15 μm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Farbpaletten Arctic, White-Hot, Black-Hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Fokus Automatisch und Manuell
IR-Auflösung 640 × 480 thermische Auflösung (307.200 Pixel)
Laserpunkt Ja
Mindestfokusabstand 30 cm (1,0 Fuß)
MPEG-Videoaufzeichnung Ja
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming • H.264 (AVC) over RTSP (Wi-Fi)
• MPEG4 over RTSP (Wi-Fi)
• MJPEG over UVC und RTSP (Wi-Fi)
Sensorkühlung Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Sichtfeld 24 °× 18 °(23 mm)
Thermische Empfindlichkeit / NETD 20 mK bei 30°C (86°F)
Zoom Stufenloser ein- bis achtfacher Digitalzoom
Messung und Analyse
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Messpunkt 10
Temperaturbereich -20°C bis 1.500°C (-4°F bis 2.732°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Videoausgang HDMI 640 × 480, HDMI 1.280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600

Zubehör

Verwandte Inhalte

Aufgezeichnetes Webinar

Watch On-Demand: Infrared Furnace Inspection with FLIR and PROtect LLC

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Wie Ofeninspektionen mit IR-Kameras die Effizienz steigern, die Sicherheit verbessern und Kosten senken

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Advanced Furnace Inspection Technology from an Industry Expert

Mehr erfahren
Technische Mitteilung

Beste Filterpraktiken Für Die Genaue Messung Von Befeuerten Ofenrohren

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Infrared Thermography Inspection for Extending Asset Lifetime and Keeping Shutdowns Under Control

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Eine FLIR Infrarot-Ofenkamera für industrielle Hochtemperaturanwendungen überwacht Hydro-Reformer im deutschen Bayernoil Raffineriekomplex

Mehr erfahren

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Flyer

FLIR Akustik oder OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Datasheet

FLIR G609 Datenblatt

Datasheet

FLIR G609 Datasheet
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Warenkorb

Im Warenkorb