die GF77a

Ungekühlte stationäre optische Gasbildkamera

Product Variations

Die Flir GF77a ist die erste ungekühlte autonome Leckerkennungskamera von Flir, die speziell für die Darstellung von Methangas entwickelt wurde. Diese preiswerte, fest installierte Kameralösung bietet Upstream- und Midstream-Gasverarbeitern, -erzeugern und -anlagenbetreibern alle Funktionen, die sie zur dauerhaften Überwachung auf potenziell gefährliche, unsichtbare Methangaslecks benötigen. Die kleine, leichte GF77a verfügt über von Flir patentierte Merkmale wie High Sensitivity Mode (HSM) für die noch bessere Gasdarstellung. Mit der GF77a können Öl- und Gasgesellschaften ihre wertvollen Anlagen schützen, Produktverluste vermeiden, Emissionsvorgaben sicher einhalten und den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter verbessern. Die GF77a ist auch in einer GF77f-Variante erhältlich, die über ein Gehäuse für raue Umgebungen verfügt.

Kontinuierliche, autonome Methangasdetektion
Bietet branchenweit führende Funktionen für die unterbrechungsfreie Überwachung einschließlich High Sensitivity Mode (HSM), ferngesteuertem motorisiertem Fokus und einer offenen Architektur für die Integration mit Fremdsystemen.
Spektrale Filterung für die Erkennung von Methangasen, erhöhte Arbeitssicherheit und Leckortung bei reduziertem Personaleinsatz für notwendige Inspektionen.
Die GF77a erfüllt RTSP und GigE und bietet so maximale Flexibilität für alle Anforderungen an die industrielle Kommunikation; durch Netzwerkanbindung stellt sie die unterbrechungsfreie Leckerkennung sicher.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 25 mK bei 30 °C (86 °F)
Spektralbereich 7–8,5 µm
Bildgebung und optische Daten
Auflösung REST API: 640 × 480 Pixel, 1280 × 960 Pixel
Web-UI: 640 × 480 Pixel
Auflösung visuelles Bild 1280 × 960 Pixel
Bildfrequenz 30 Hz
Bildquelle Visuell / IR / MSX
Bildstreamingauflösung Siehe RTSP- und GVSP-Tabellen für Video-/Radiometrisches Streaming.
Bildstreamingformate Siehe RTSP- und GVSP-Tabellen für Video-/Radiometrisches Streaming.
Brennweite FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 25°-Linse: 18 mm 6°-Linse: 74 mm
FLIR GF77f 25°: 18 mm (0,71 Zoll)
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Focal Plane Array (FPA) – Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer/7–8,5 µm
Fokus FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): One-Shot-Kontrast, motorisiert, manuell
FLIR GF77f 25°: Fest
Fokus und Sichtfeld visuelle Bilder Fest, 67,2° diagonal
Gasempfindlichkeit [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m); ΔT = 10 °C, Entfernung = 1 m
Infrarotauflösung 320 x 240 Pixel
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Kontrastverbesserung Histogrammausgleich (nur IR) für RTSP- und GVSP-Videostreaming, Bildquelle 0
Mindestfokusabstand 30 cm beim 25°-Objektiv, 5 m beim 6°-Objektiv
Objektiverkennung Automatisch
Overlay Bildquelle 0: RTSP-Protokoll: mit, ohne; GVSP (GigE Vision) Protokoll, mit, ohne
Pixelformat YUV411
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,4 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 25°-Linse: 25° × 19° 6°-Linse: 6,4° × 4,9°
FLIR GF77f 25°: 640 × 480 Pixel; nach IR-FOV
1280 × 960 Pixel; 67,2° (diagonal)
Spektralbereich 7–8,5 µm
Streaming-Auflösung 640 x 480 Pixel
Thermische Auflösung [NETD] <25 mk bei 30 °C (86 °F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 25 mK bei 30 °C (86 °F)
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit Bereich 1: -20° bis 80 °C (-4° bis 176 °F) ±3 °C (±5 °F), Bereich 2: 0° bis 250 °C (212° bis 482 °F): 0° bis 100 °C (32° bis 212 °F):±3 °C, 100° bis 250 °C (212° bis 482 °F):±3 %, Bereich 3: 100° bis 500 °C (212° bis 932 °F):±3 %
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Korrekturmöglichkeiten Atmosphärisch, Transmissionsgrad des jeweiligen Objektivs, Emissionsgrad, reflektierte Umgebungstemperatur, externes Objektiv/Fenster
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich Bereich 1: -20° bis 80 °C (-4° bis 176 °F), Bereich 2: 0° bis 250 °C (212° bis 482 °F), Bereich 3: 100° bis 500 °C (212° bis 932 °F)
Äquivalenttemperaturkorrektur FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Kommunikation und Datenspeicher
Anschluss Neigungs- und Schwenksteuerung: M8-Stecker, A-codiert; Wi-Fi: RP-SMA-Buchse (Ventilator/Neigung ist eine optionale Funktion)
Digitalausgänge 3x über Optokoppler, 0–48 V DC, max. 350 mA (gedrosselt auf 200 mA bei 60). Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2 über Optokoppler, Vin (low) = 0–1,5 V, Vin (high) = 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit ext. Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet, Steckverbindertyp FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): M12 8-polig X-codiert, Innengewinde
FLIR GF77f 25°: RJ45, Buchse
Ethernet-Bildstreaming Ja
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation GigE Vision Vers. 1.2, Client API GenICam-konform, TCP/IP-Socket-basiertes, proprietäres FLIR
Ethernetprotokolle IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabel
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 10/100Base-T
Kodierung Videostreaming – RTSP-Protokoll: H.264/MPEG4/MJPEG; GVSP: Unkomprimiertes radiometrisches Streaming – RTSP-Protokoll: JPEG-LS komprimiert, radiometrisches FLIR-Format; GVSP: Unkomprimiert, Signal linear, Temperatur linear, FLIR radiometrisch
Multicast RTSP-Protokoll, GVSP (GigE Vision) Protokoll
Serielle Datenübertragung Neigungs- und Schwenksteuerung: Ausschließlich über RS232 und RS485
Steckverbindertyp WLAN: Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Unicast RTSP-Protokoll, GVSP (GigE Vision) Protokoll
WLAN WLAN-Standard – IEEE802.11a/b/g/n
Zweck Digitalausgang •In Programm eingestellt• Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC
NUC deaktivieren
Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein)
Bildfluss-Steuerung (nach SFNC 2.3)
Einzelbild (auf Trigg)
Mehrbild (auf Trigg)
Kontinuierlich
Bildfrequenz
ROI
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 Zoll)
FLIR GF77f 25°: 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02 Zoll)
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 0,82 kg (1,8 lbs)
FLIR GF77f 25°: 5,90 kg (13,0 lb)
Lieferumfang Wärmebildkamera im Schutzgehäuse
Zusätzliche Kabelverschraubungen für Hilfskabel
Die gedruckte Dokumentation enthält den Benutzernamen und das Passwort für die Anmeldung an der Webschnittstelle der Kamera
Schwenken/Neigen Optionale Funktion; Kommunikationsstandard – Pelco D
Verpackungsgewicht 6,8 kg (15,0 Pfund)
Verpackungsgröße 645 × 207 × 225 mm (25,4 × 8,15 × 8,86 Zoll)
Verpackungstyp Kartonverpackung
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja
Stromversorgung
Allgemein PoE oder extern
Betrieb mit externer Stromversorgung Kompatibel mit IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Externe Spannung FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Zulässiger Bereich 18-56 VDC, 8 W max
. FLIR GF77f 25°: PoE Klasse 4 (25 W)
Leistungsaufnahme 6,8 W bei 24 V DC typisch, 7,0 W bei 48 V DC typisch, 7,3 W bei 48 V PoE typisch
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -30 bis 50 °C (-22 bis 122 °F)
EMV EN 55032:2015 Emissionsklasse
EN 55035:2017 Immunitätsanforderungen
FCC – Titel 47 CFR Teil 15:2019
ICES-001 Ausgabe 4:2014
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Gehäuse FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): IP 54 (IEC 60529) IP66 mit Zubehör
FLIR GF77f 25°: IP67
Korrektur des Transmissionsgrades des Objektivs C
Korrosion Widerstandsfähig gegen Salznebel: ISO9227, bis zu 1000 Stunden
Lagertemperaturbereich IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) für 16 Stunden
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) Relative Luftfeuchtigkeit: von 5 bis 95 %

Zubehör

Ressourcen und Support

Anwendungsbericht

Methan-Gasleckerkennung und -überwachung in LNG-Druckregelungseinrichtungen mit Flir OGI-Kameras und KI

Bericht lesen

Datasheet

GF77a Datenblatt

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR OGI-Broschüre (Optische Gasbildgebung)

Datasheet

GF77a Datasheet A4

Datasheet

GF77a Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb