Gx620pt

Pan-Tilt Kohlenwasserstoff/VOC optische Gasbildgebungskamera (OGI)

Die Gx620pt Pan-Tilt-Kohlenwasserstoff-/VOC-OGI-Kamera ermöglicht die Fernerkennung von Gasleckagen für Öl-, Gas- und Chemieanlagen. Durch die Kombination eines hochempfindlichen gekühlten MWIR-Sensors mit einer visuellen HD 1080p-Kamera bietet er eine präzise Dual-Bildgebung, um selbst die kleinsten Kohlenwasserstoff- und VOC-Emissionen zu visualisieren. Seine 360° kontinuierliche Schwenke und sein großer Neigungsbereich ermöglichen eine vollständige Abdeckung von einem einzigen Montagepunkt aus, während eine reibungslose, wartungsfreie Motorsteuerung für langfristige Zuverlässigkeit sorgt. Der Gx620pt ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, IECEx, ETL) zertifiziert und lässt sich einfach über GigE Vision oder ONVIF in Anlagensteuerungssysteme integrieren. Dadurch können Betreiber die Sicherheit verbessern, Emissionen reduzieren und Compliance-Ziele erreichen.

Immer zuschauen. Immer schützend.
Hochempfindlicher gekühlter OGI-Sensor plus HD-Videos ermöglichen eine klare Bestätigung von Leckagen, wodurch es einfacher wird, Probleme zu validieren und Beweise in Ihrem gesamten Betriebsteam auszutauschen.
Durchgängige 360°-Pan, breite Neigungswinkel und optionale Gläser sorgen dafür, dass Sie keine Leckagen in großen oder komplexen Einrichtungen verpassen.
Mit ATEX-, IECEx- und ETL-Zertifizierungen und einem korrosionsbeständigen Edelstahlgehäuse ist der Gx620pt so konstruiert, dass er unter rauen industriellen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 512 (327.680 Pixel)
Focal Plane Array (FPA) – Effektive Pixel HEISSES MWIR T2SLS / 3,2–3,4 μm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °°C
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 μm
Schnittstelle Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Linear, PE
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi IR-Bild, Modus mit hoher Empfindlichkeit (HSM)
Blendenzahl f/1.59
Brennweite 6° Gläser: 92 mm
14,5° Gläser: 38 mm
24° Gläser: 23 mm
Detektortyp Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
Digitale Bildoptimierung Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM)
Farbpaletten 8 Bit, einstellbar
Focal Plane Array (FPA) – Effektive Pixel HEISSES MWIR T2SLS / 3,2–3,4 μm
Fokus Motorgetrieben
Gasempfindlichkeit [NECL] CH₄: 16 ppm × m
Kohlenwasserstoffe (Niabara-Gasgemisch): 6,4 ppm × m
NECL: ΔT 10°C, Abstand = 1 m
IR-Auflösung 640 × 512 (327.680 Pixel)
Mindestfokusabstand 6° Gläser: 2 m 14,5° Gläser: 0,5 m 24° Gläser: 0,3 m
Neigewinkel – Geschwindigkeit Winkel: max. 90°/-90° von horizontal (360° Dauerdrehoption)
Geschwindigkeit: Variable 0,05 bis 60°/Sek. Neigung (nominal) gegen Spiel
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MJPEG über RTSP-Streaming
Radiometrisches IR-Videostreaming GigE Vision
Rauschminderung Automatisch/Manuell
Sichtfeld (FOV) 6° Gläser: 6° × 4,8°
14,5° Gläser: 14,4° × 11,5°
24° Gläser: 23.6° × 19°
Spektralbereich 3,2 bis 3,4 μm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <15 mK bei 25 °°C
Visual focal length 5.2 mm (wide) to 156 mm (tele)
Visual Focus One-shot AF or manual
Visual f_number f/1.3 to f/4.8
Visual Sensor 1/2.8” Sony CMOS image sensor
Visual zoom 30x optical, 8x digital
Vollbildrate 30 Hz
WDR Ja, 120 dB
Winkel/Geschw. Schwenken Winkel: 360° kontinuierliche Drehung
Geschwindigkeit: variabel 0,05 bis 60°/Sek. Pan (nominal) Null Spiel
Zoom Digitaler Zoom, 2x, 4x, 8x
Messung und Analyse
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % des Messwerts
Gleichspannung 24 VDC max. 2,5 A (optional, werkseitig montiert, 100–240 VAC Netzanschluss an 24 VDC Netzteil)
Objekttemperaturbereich -10 °°C bis 120 °°C (14 °°F bis 248 °°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Anschluss Ethernet-Modelle: Direkter Anschluss über RJ45 CAT6A-Kabel
Glasfasermodelle: direkter Gigabit-Glasfaseranschluss über integrierten Glasfaser-Medienkonverter und SFP-Modul
Command and Control GEV: Genicam; RTSP: Web-Schnittstelle, REST-API
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Ethernet, Steckverbindertyp RJ45
Ethernetkommunikation ONVIF Ethernet zu VMS oder Webbrowser, interne Telemetriesteuerung für Zoomobjektiv der visuellen Kamera
Ethernetprotokolle IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
Ethernetschnittstelle RJ45 (10/100/1000Base-Tx) oder Direktfaserausgang über Medienkonverter
Kodierung H.264 oder MJPEG über RTSP-Streaming
Kommunikationsschnittstellen Ethernet vom Kameramodul oder direkte Gigabit-Glasfaserverbindung über integrierten Glasfaser-Medienkonverter und SFP-Modul
Schnittstelle Ethernet vom Kameramodul oder über Glasfaser mit integriertem Medienkonverter
Allgemeine Angaben
Gewicht 41,5 kg bis 43 kg je nach montiertem Kamera-/Objektivmodell
Schwenken/Neigen Schwenken: 360° kontinuierlich, 0,05° bis 60°/s; Neigung: -42° bis +43°, 0,05° bis 60°/s; Beschleunigung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme Max. 60 W (nominal), OGI-Kamerastromverbrauch inbegriffen
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 4 x M12 Befestigungen an 182mm PCD an Grundplatte
Betriebstemperaturbereich Standard -20 °C bis 60 °C (-40 °C auf Anfrage)
Eignung für Gefahrenbereiche Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
EMV ETSI EN 301 489-1 (Radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (Emission), EN 55035 (Immunität), EN 61000-4-8 Stufe 5 (Magnetfeld), EN 61000-6-2, Störfestigkeit Industrieumgebung, FCC 47 CFR Teil 15 B, Klasse B (Emission), ICES-003
Gehäuse IP66 nach IEC60529, NEMA 4X
Gehäusematerial Edelstahl AISI 316L
Richtlinien EMV: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
Zertifizierungen RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR Gx620pt Datenblatt

Brochure

FLIR OGI-Broschüre (Optische Gasbildgebung)

Datasheet

FLIR Gx620pt Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb