IR-Inspektionsfenster

Infrarot-Inspektionsfenster mit PIRma-Lock

Die FLIR IR-Inspektionsfenster fungieren als zusätzliche Sicherheitsbarriere, während Sie an spannungsführenden Anlagen arbeiten, und schützen Sie vor der Gefahr eines potenziellen Lichtbogenüberschlags. Die IR-Inspektionsfenster lassen sich einfach installieren und einsetzen und helfen Ihnen dabei, Ihre Inspektionsaufgaben sicherer zu erledigen. Sie können Ihre Inspektionen effizienter ausführen, dabei die Verletzungsgefahr durch einen potenziellen Lichtbogenüberschlag reduzieren und gleichzeitig die Anforderungen der Norm NFPA 70E einhalten. Für den Rahmen stehen eloxiertes Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallarten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung zur Auswahl.

Das Fenster zu sicheren Inspektionen
Die Breitband-Kristalllinsen von Flir IR Windows übertragen Kurz-, Mittel- und Langwellen-IR und ermöglichen gleichzeitig das Durchleuchten der Beleuchtung.
Die bewährte PIRma-Lock™-Sicherungsmutter-Technologie von Flir's hält den Ring an seinem Platz, sodass keine zusätzlichen Schrauben erforderlich sind.
Wählen Sie entweder den korrosionsbeständigen Standardrahmen aus eloxiertem Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallsorten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung.

Technische Daten

Markierter
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
IR-Breitband-Durchlässigkeit – Kurz-, Mittel- und Langwelle Ja
Maximale Betriebstemperatur 2°60 °°C
NEMA-Schutzart Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Erforderlicher Lochdurchmesser (Nennwert) FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Fensterstärke 2 mm
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild- und Blending-Fusion-Funktion Ja
Durchmesser Kristalleinsatz FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 95 mm (3,74")
Durchmesser Schauloch FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 89 mm (3,50")
Fläche Schauloch FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 1590 mm^2 (2,46 Zoll^2)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3739 mm^2 (5,79 Zoll^2)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 6221 mm^2 (9,64 Zoll^2)
Gesamtstärke FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Greenlee-Stanzwerkzeug FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 76BB
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 739BB
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 742BB
IR-Breitband-Durchlässigkeit – Kurz-, Mittel- und Langwelle Ja
Sichtbarer Bereich des Lichtspektrums Ja
Messung und Analyse
CSA-Zertifizierung, Produktklasse 3211 07 Ja
KEMA [IEC 62271-200] Lichtbogenteststandard: 5kV, 63kA für 30 Zyklen bei 60Hz
Maximale Ausreißkraft FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 657 kg (1450 lbs)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 1655 kg (3650 lbs)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 1678 kg (3700 lbs)
TÜV [ANSI – IEEE C37202 Abschnitt A36] Schlag- und stoßfester Deckel
TÜV [IEC 60068-2-3] hält extremer Luftfeuchtigkeit für 15 Tage lang stand
TÜV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 100 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 101 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 102 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
TÜV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Umgebung UL 50 Typ 4/12
Underwriters Laboratories [UL 50V] Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Höchsttemperatur Objektive 1355,6 °C (2474 °F)
Maximale Betriebstemperatur 2°60 °°C
NEMA-Schutzart Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Spannungsbereich Beliebig
Allgemeine Angaben
Erforderlicher Lochdurchmesser (Nennwert) FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Fensterstärke 2 mm
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
Gesamtbreite FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 127,44 mm (5,01")
Gesamthöhe FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Verpackungsgröße FLIR IRW-2C 2 Zoll: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 Zoll)
FLIR IRW-4C 4 Zoll: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 Zoll)

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR IR Windows AL und SS Datenblatt

User Manual

FLIR IR Windows AL Installationsanleitung

User Manual

FLIR IR Windows SS Installationsanleitung

Brochure

FLIR Inspizieren & Überwachen Elektrische Schränke Broschüre

Application Story

Flir IR Windows Anwendungshinweis – Hochleistungsrechner

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

User Manual

FLIR IR Windows SS Installation Instructions

Application Story

FLIR IR Windows 80° Lens Application Spotlight - Indoor Electric Inspections

Datasheet

FLIR IR Windows Stainless Steel Series

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb