FLIR ITS-Sensoren liefern überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für alle Verkehrsüberwachungsanwendungen. Die FLIR ITS-Wärmebildsensoren können Fahrzeuge in einer größeren Bandbreite von Umgebungsbedingungen erkennen als herkömmliche Farbkamera-Sensoren. Dank der Erfassung der Wärmestrahlung aller Objekte in Szenen funktioniert die ITS-Serie nicht nur in hellem Tageslicht, sondern auch bei absoluter Dunkelheit, bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und sogar bei leichtem Nebel. Kombiniert mit den Videoanalysebaugruppen von FLIR eignet sich die FLIR ITS-Serie als ideale Lösung für die Vorfallerkennung (Automatic Incident Detection, AID).

Zuverlässige Autobahnüberwachung bei Tag und Nacht
Die Kameras der FLIR ITS-Serie produzieren hochwertige Wärmebilder, auf denen auch kleinste Details erkennbar sind.
FLIR ITS-Kameras lassen sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren. Sie sorgen für frühzeitige Erkennung und Sichtbarkeit 24/7 in allen Jahreszeiten.
Die FLIR ITS-Serie ist extrem robust und funktioniert in allen Klimazonen.

Technische Daten

Kommunikation
Analog Video Output NTSC, PAL oder PAS 8,3 Hz
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für H.264 oder M-JPEG
Elektrik
Power Consumption, Source – 12VDC Heizung aus: <5,5 W Heizung ein (bei 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] Heizung ein: <8 W Heizung aus (bei 100 %): <32 W
Power Consumption, Source – 24VDC Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): K. A.
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010 und 55022:2010 bis 4,0 kV
Umgebungsfaktoren
Humidity 0–95 % relative Feuchte
IP Rating IP66 + IP67
Operating Temperature Range -50° bis 70 °C (-58° bis 158 °F) Dauerbetrieb -40° bis 70 °C (-40° bis 158 °F) Kaltstart
Shock MIL-STD-810G "Transport"
Standard Package Wärmebildkamera, Benutzerhandbuch
Storage Temperature Range -50° bis 85 °C (-58° bis 185 °F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 und 55022: 2010 bis 4,0 kV an AUX-Anschlüsse (AC); EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
Bildgebung und optische Daten
Automatic Heater Zur Scheibenenteisung, Automatische Enteisungsfunktion
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range 7,5 bis 13,5 µm
Normen und Richtlinien
Approvals CE: EN55022 Klasse A, FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte CISPR 22:2008 Klasse A)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

ITS Series Datasheet

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart