Neu

K95

TIC zur Brandbekämpfung, 95° Weitwinkel-Sichtfeld, 640 × 480, App-fähig

Der Flir K95 ist die nächste Generation der K-Serie und wurde entwickelt, um Feuerwehrleuten vor, während und nach jedem Vorfall eine klarere, vollständigere Sicht zu ermöglichen. Die K95 kombiniert eine thermische Auflösung von 640 × 480 mit einem weiten Sichtfeld von 95° und zeigt auf jeden Blick mehr von der Szene. Durch die Reduzierung des Bedarfs an ständigem Scannen und Schwenken hilft es den Crews, Raumlayouts zu verstehen, Bewegungswege zu identifizieren, die Brandentwicklung zu bewerten und schnellere, besser informierte Entscheidungen während der Suche und Rettungs- und Brandangriffe zu treffen.

Die Single-Gain-Lösung bietet kontinuierliche, freurfreie Bildgebung, ohne kritische Szeneninformationen zu verlieren. Von überhitzten Türen und versteckter Brandausbreitung bis hin zu Bodenöffnungen hilft der K95 Feuerwehrleuten dabei, sich ändernde Bedingungen früher zu erkennen, Brände strategischer anzugreifen und mit größerer Zuversicht durch rauchgefüllte Umgebungen zu manövrieren. Die drahtlose Verbindung zur Flir Responder App vereinfacht auch die Kamerakonfiguration, ermöglicht Live-Videostreaming für Schulungen und unterstützt die gemeinsame Nutzung von Einsatzdaten nach dem Anruf.

Die breiteste Brandbekämpfungsansicht in Ihrer Hand.
Mit einem marktführenden Sichtfeld von 95° —ist die K95 das breiteste, das in einem Lösch-TIC verfügbar ist—, und weist deutlich mehr Umwelteinflüsse auf als frühere Modelle der K-Serie. Feuerwehrleute können Räume effizienter scannen, Layouts und Bewegungspfade schneller verstehen und die Brandentwicklung mit weniger Sweeps der Kamera verfolgen.
Nahtlose Einzelbereichs-Bildgebung bietet eine kontinuierliche, frierenfreie thermische Ansicht, während die vereinfachte Live-Anzeige und minimale Menüinteraktion Ablenkungen auf ein Minimum reduzieren. Feuerwehrleute konzentrieren sich auf die Szene, nicht auf die Einstellungen.
Indem der K95 mehr vom Feuerplatz auf einmal sichtbar macht, hilft er Feuerwehrleuten dabei, Brandausbreitung, Heißgasschichten und bauliche Merkmale während der Brandangriffe sowie bei der Suche und Rettung schneller zu interpretieren. Teams können sich ändernde Bedingungen früher antizipieren, fundiertere Entscheidungen treffen und mit mehr Selbstvertrauen handeln, anstatt nachträglich zu reagieren.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 × 480
Display 4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, Hochwärme, Weiß Heiß
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video MPEG4 zu internem Flash-Speicher
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi Basis, Suche, Erkennung, Hochwärme, Weiß Heiß
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
IR-Auflösung 640 × 480
Kontrastoptimierung Flexible Bildoptimierung (FSX®)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming Unkomprimiertes koloriertes Video mit USB und MPEG-4 Stream über WLAN zur Flir Responder App
Raster 12 µm
Sichtfeld (FOV) 95° × 74°
Spektralbereich 7,5 µm bis 14 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <70 mK
Zoom 2-facher Digitalzoom
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F)
150 °°C (302 °°F): 15 min
260 °°C (500 °°F): 5 min
EMV EN 301 489-1 ROT
EN 301 489-17
EN 55032 Klasse B (Emission)
EN 55035 (Immunität)
EN 61000-6-2 Störfestigkeit gemäß Industrie
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 Seeausrüstung
FCC 47 CFR Teil 15 B, cla
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR Teil 15
RSS-247
Gehäuse IP67 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °°C bis 85 °°C (-40 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95
Magnetfelder EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °°C bis 40 °°C
(77 °°F bis 104 °°F), nicht kondensierend
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m (6,6 Fuß) auf Betonboden (IEC 60068-2-31)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Akkukapazität 5,8 Ah, bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F)
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Lithium-Ionen
Energiemanagement Dokumente wie Sicherheitsdatenblätter und UN38.3 Prüfberichte/Zusammenfassungen finden Sie unter: https://support.flir.com/resources/msds
Ladedauer ≤3 h bis Kapazität genug für 3 h Betrieb
Ladesystem Desktop-Ladegerät
mit 2 Laufwerkschächten Optionales Ladegerät im Lkw
Ladetemperatur 0–45 °C (32–113°F)
Sicherheit [Stromversorgung] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Messung und Analyse
Objekttemperaturbereich Einbereichslösung in Betrieb: -20 °C bis 650 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °°C bis 40 °°C
(77 °°F bis 104 °°F), nicht kondensierend
Allgemeine Angaben
Lieferumfang Infrarotkamera-
Batterie (jeweils 2 Stück)
Batterieladegerät
Karabinerband
Netzteil
Gedruckte Dokumentation
Einziehbares Verbindungsmittel, 16 N (58 oz)
Halsband
Verbindungsmittelband
USB-Kabel
Benutzeroberfläche
Display 4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, Hintergrundbeleuchtung
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Kamera- und Flir-Responder-App
Bildspeicherkapazität 200 Dateien insgesamt (Hinweis: Die Gesamtzahl der Dateien variiert je nach Anzahl der gespeicherten Videoclips)
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
Dateiformate Standard-JPEG
Schnittstelle Aktualisierung über OTA (WLAN mit der Flir Responder App)
Legacy-Unterstützung für Updates vom PC und Datenübertragung zum und vom PC
Speichermedien Interner Flash-Speicher
USB USB-C
WLAN IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR K95 Datenblatt

Selection Guide Matrix

Datenblatt zur FLIR Kxx-Series mit Produktvergleichsmatrix

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series IEC62368-1 Safety Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series Drop Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series WLAN 2G4 RED Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR IEEE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR CE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED WLAN 2.4G Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED BLE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EN300328 WLAN 2.4G Test Report

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb