LaneCom V
Integrierter KI-gestützter HD-Verkehrssensor
Der LaneCom V ist ein intelligenter, sichtbarer HD-Sensor, der für eine zuverlässige Verkehrsüberwachung und die Klassifizierung von Verkehrsteilnehmern in komplexen städtischen Umgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer HD-Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen und KI-Algorithmen, die durch 30 Jahre Erfahrung in der Verkehrserkennung unterstützt werden, bietet sie detaillierte Sicht und kontinuierliche Datenerfassung. Die randbasierte KI-Technologie ist in den Signalkopf integriert, um mehrere Objekte optimal zu verfolgen. Sie verbessert die Kreuzungssteuerung und liefert umsetzbare Verkehrseinblicke für eine intelligentere Stadtplanung.
Ressourcen und Support
Datasheet
FLIR LaneCom V Datenblatt
Datasheet
FLIR LaneCom V Datasheet
Selection Guide
Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb