Starterkit der MIX™ X-Serie

Starter-Kit für sichtbares und infrarotes Licht in der wissenschaftlichen Hochgeschwindigkeitsforschung

Das MIX Starter Kit für Infrarotkameras der X-Series wurde für Forscher und Ingenieure entwickelt, die die Grenzen der Wissenschaft immer weiter ausdehnen. Es verbindet nahtlos sichtbares und Infrarotlicht in einer einzigen, synchronisierten Datendatei. Mit seiner hochgradig präzisen räumlichen und zeitlichen Ausrichtung macht dieses Kit Schluss mit dem Rätselraten bei der herkömmlichen thermischen Analyse. Es ermöglicht dem Benutzer, Wärmemuster sofort mit strukturellen Details zu korrelieren. Durch die Erfassung und Kombination von visuellen und Infrarotbildern mit bis zu 1.004 Bildern pro Sekunde stellt dieses Kit sicher, dass jede Millisekunde der Veränderung mit absoluter Präzision erfasst wird, was es perfekt für wissenschaftliche Hochgeschwindigkeitsuntersuchungen wie Airbag-Tests, Ballistik und Sprengstoffdynamik macht.

Mit Flir MIX sehen Sie nicht nur mehr. Sie sehen alles.

Erkennen Sie mehr. Erfahren Sie mehr.
Erfassen Sie jedes Detail mit zeitlich und räumlich abgestimmten visuellen und Infrarotbildern: keine komplexe Nachbearbeitung, keine Datenlücken, nur sofortige Klarheit.
Zeichnen Sie sich schnell bewegende thermische Ereignisse mit bis zu 1.004 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung auf, um keinen entscheidenden Moment zu verpassen.
Streamen, steuern und zeichnen Sie Infrarot- und sichtbare Daten auf; analysieren und teilen Sie sie dann – alles in Flir Research Studio.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 1920 × 1080 (Tageslichtkamera)
Pixelabstand 10 µm (Tageslichtkamera)
Detektortyp Area CMOS (Tageslichtkamera)
Bildrate [Vollbild] 1120 Hz (Tageslichtkamera)
Integrationszeit 2 µs bis 1 s
Bildgebung und optische Daten
Bildrate [Vollbild] 1120 Hz (Tageslichtkamera)
Detektorauflösung 1920 × 1080 (Tageslichtkamera)
Detektortyp Area CMOS (Tageslichtkamera)
Digitales Datenstreaming CXP-12 über 2 Verbindungen
Integrationszeit 2 µs bis 1 s
Objektiv 35 mm 4/3″-Objektiv
Objektivanschluss C-Mount
Pixelabstand 10 µm (Tageslichtkamera)
Teilbildmodi Flexibel bis zu 1920 × 8 bei 86.230 Hz
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle Framegrabber-Schnittstelle: Bis zu 4 CXP 2.1, 12 Gbps-Verbindungen. Unterstützt ein oder zwei Verbindungen zur Infrarotkamera und zwei Verbindungen zur mitgelieferten Tageslichtkamera.
Computer-Schnittstelle: Thunderbolt 3 (Computer nicht im Lieferumfang enthalten)
Triggermodi Taste, externes TTL-Signal, CXP-Trigger
Allgemeine Angaben
Lieferumfang High-Speed-Sichtkamera, CXP-12 Quadlink Framegrabber-Thunderbolt-System, BNC-zu-HD-BNC-Kabel, X-Kamera-Seitenmontage, Research Studio Pro 1-Jahr-Lizenzkarte, Research Studio MIX Toolkit (unbefristete Lizenz), Kowa XC-Series 35 mm 4/3″ C-Mount-Objektiv, Strom-/Sync-Kabel, HD-BNC-Installations-/Entfernungswerkzeug, Hartschale

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

Datenblatt des Starterkits FLIR MIX X-Series

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb