Abgekündigt

Extech MN15A

Digital Mini MultiMeter

Small on size and configured with vital functionality, the compact, manual-ranging Extech MN15A Digital Mini Multimeter is a popular choice for anyone who prefers a smaller meter they can carry in a pocket or tool belt. Handy for quick testing, use it to measure AC/DC voltage and DC current, as well resistance with functions for testing diodes and checking for continuity. Plus, the battery test function lets you quickly check the condition of 1.5 V and 9 V batteries. The MN15A comes with a built-in stand, 9 V battery, test leads, and a general purpose temperature probe.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 9V & 1.5V Batteries
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1.2%
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1mA
Gleichstromstärke 10A
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1 °
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.2%
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1V
Widerstand 20MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.4oz (153g)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MN15A User Manual

Certification

Extech MN15A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.