Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

Top-Anwendungen
  1. Gebäudediagnose und Luftqualität im Innenbereich

56,00 € ex. VAT

The MO50A Compact Pin-Type Moisture Meter makes it easy to take quick reference measurements on wood and building materials. It features a high-contrast color LCD with backlight for clear viewing in any lighting condition, along with intuitive display icons and audible alerts that simplify moisture level interpretation. Ideal for building restoration work, the MO50A helps detect moisture in floors, under carpets, behind walls, and in ceilings—making it an essential tool for assessing damage after water leaks.

Bright backlight makes for easy viewing in any lighting condition
Displays moisture levels in wood and building materials such as wall board, sheet rock, cardboard plaster, concrete, and mortar
Tone rate beeps faster as the moisture level increases

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Lagertemperaturbereich 0 °°C bis 50 °°C (32 °°F bis 122 °°F); < 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Messbereich Holz:

Niedrig: 1,5 % bis 16,9 %
Mittel: 12 % bis 15,9 %
Hoch: 16 % bis 50 %

Baumaterial

Niedrig: 1,5 % bis 16,9 %
Mittel: 17 % bis 19,9 %
Hoch: 20 % bis 33 %
Messprinzip Elektrischer Widerstand mit Pins
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, 8 mm (0.3 in)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holzbereich: 5,0 % bis 50,0 %
Baustoffbereich: 1,5 % bis 33,0 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±(3 % + 5 Ziffern) bei 22 °C bis 25 °C (72 °F bis 77 °F)
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,1%
Weitere Details
Abmessungen 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3 Zoll)
Akkutyp 3 × 1,5 V, AAA-Batterien
Betriebsbedingungen 5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F); < 80 % RH
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Garantie 2 Jahre
Gewicht 151 g (0,33 lb) ohne Batterien
Stromversorgung Nach ca. 3 Minuten
Zertifizierungen CE, UKCA

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO50A – Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech MO50A Datasheet

User Manual

Extech MO50A User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb