Nexus® Bundle

Elara™ DX-Series + Radarerkennung mit Flir Nexus Logic

Das Nexus Bundle kombiniert eine Multispektralkamera der Elara™ DX-Serie (PTZ) mit einem Elara R-190-Bodenradar für ein vollständiges Situationsbewusstsein in anspruchsvollsten Umgebungen. Die vollständige Abdeckung von Radar, Wärmebildgebung und Sichtlichtbildgebung ermöglicht es dem Bediener, große Bereiche bei vollständiger Dunkelheit, grellem Licht und ungünstigem Wetter zu überwachen. Die außergewöhnlichen Erkennungs- und Identifizierungsfunktionen der Elara DX-Serie helfen Integratoren dabei, Lösungen für schwierige Bildgebungsprobleme bereitzustellen, während das Elara R-190 Radar eine Reichweite von bis zu 300 Metern für die Fahrzeugverfolgung und eine Reichweite von 125 Metern für die menschliche Verfolgung bietet und PTZ-Kameras zur visuellen Überprüfung führen kann, um die Sicherheitsabdeckung zu maximieren.

Vollständiges Bewusstsein bei allen Licht- und Wetterbedingungen, mit doppelter Wärme-/sichtbarer Kameraabdeckung sowie 90°-Sichtfeld-Bodenradar.
Verfolgen und lokalisieren Sie kontinuierlich bis zu 32 Ziele gleichzeitig, mit nahtloser Geräte-zu-Gerät-Kommunikation —einschließlich Alarmauslösung —über Flir Nexus.
Integriert Radar-Zielverfolgungsinformationen sowie sichtbare und thermische Daten mit Flir United VMS und anderen Videomanagementsystemen von Drittanbietern für präzise Genauigkeit und vollständige Kontrolle.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC Teil 15 (Teil B, Klasse A)
CE-
gekennzeichnet RoHS
IP66
WEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Profil S
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur Radar: -40 °°C bis 70 °°C (-40 °F bis 158 °F)
Kamera: -40 °C bis 60 °C
IP-Schutzart IP66 (wetterfest)
Luftfeuchtigkeit 0-95 % relativ
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Vandalismusschutz Kamera: IK10 außer Fenster
Vibrationen IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
E/A RJ45 Ethernet, 10-poliger Anschlussblock
Eingangsspannung Radar: 12V DC, 24V AC und PoE+
Kamera: 24 VAC (±10%), Universal PoE Injektor
Fokusbereich DX-606z: Motorisierter kontinuierlicher Zoom; Autofokus mit minimalem Fokusbereich von 7 m (breit) bis 18 m
DX-608, DX-612, DX-624, DX-650: Athermal, fokusfrei
Gewicht Radar: 2,4 kg (5,29 lbs)
Kamera: 9,1 kg (20,06 lbs
HF-Übertragungsleistung 6 dBm (0,005 W)
Leistungsaufnahme Radar: 7,5 W
Kamera: max. 24 VAC: 61 W, PoE max.: 43 W
Protokolle AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Typ des optischen Sensors Full HD 4K, 1/1,8-Typ CMOS
Zoom Sichtbar: Optischer Zoom–31, kontinuierlicher E-Zoom bis 8x
Temperatur: Kontinuierlicher E-Zoom bis 4x
Messung und Analyse
Abdeckungsbereich 12.000 m² (Menschliche Erkennung)
Erkennungsbereich für Personen Radar: 125 m (410 ft)
Fahrzeugdetektionsbereich 300 m
Frequenzbereich 24.000–24.250 GHz ISM-Band
Messbereich und Auflösung 0,6 m (1,97 Fuß)
Min. Zielerkennungsgeschwindigkeit 0,2 m/s (0,65 f/s)
Programmierbare Voreinstellungen 256
Radarziele Max. 32
Winkelgenauigkeit 0,6°
Zielinformationen GPS-Koordinaten, Geschwindigkeit, RCS, Reichweite, Azimutwinkel/Richtung, Kurs, Kurs/Track, Ziel-ID
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigegeschwindigkeit -10° bis 190°
0,1° bis 60°/s
Schwenkgeschwindigkeit Kontinuierlich 360°
0,1° bis 90° /s
Systemintegration
Digital-E/A Eingang: 4 Sets / 5 V 10 kΩ Pull-Up
Ausgang: 2 Sätze/Relaisausgang, max. 130 mA 24 VDC/AC
Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Netzwerk-APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Streaming-Auflösung Wärmebild: QVGA bis VGA
Sichtbar: VGA bis 4k
Unterstützte Protokolle Radar: AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Kamera: IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (FFC) – thermische und zeitliche Auslöser
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Brennweite DX-650 8,7 mm & R-190 CE-konformes Paket: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 8,7 mm
DX-624 18 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 18 mm
DX-612 36 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 36 mm
DX-608 55 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 55 mm
DX-606z 15-75 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 15 mm–75 mm
Empfindlichkeit Tageslichtkamera: Farbe—0,25 Lux (@ (f1,6 AGC Ein, 30FPS)
B/W—0,10 Lux (@ (f1,6 AGC Ein, 30FPS)
Thermokamera: <50 mK bei 25 °C
Optische Eigenschaften DX-650 8,7 mm und R-190 CE-konformes Paket: Sichtfeld: 50° × 38°
Brennweite: 8,7 mm
DX-624 18 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtfeld: 24° × 18°
Brennweite: 18 mm
DX-612 36 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtfeld: 12° × 9°
Brennweite: 36 mm
DX-608 55 mm & R-190 CE-konformes Paket: Sichtfeld: 8° × 6°
Brennweite: 55 mm
DX-606z 15-75 mm & R-190 CE-konformes Bündel: FOV: 30° × 23° bis 6° × 3°
Brennweite: 15 mm bis 75 mm
Pixelabstand 12 µm
Sichtfeld Objektiv HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Spektralbereich 7,5 μm bis 13,5 μm
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert stehen zur Auswahl, um für die betreffenden Überwachungsobjekte eine optimale Bildqualität zu erzielen.
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 480
Brennweite DX-650 8,7 mm & R-190 CE-konformes Paket: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 8,7 mm
DX-624 18 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 18 mm
DX-612 36 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 36 mm
DX-608 55 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 55 mm
DX-606z 15-75 mm & R-190 CE-konformes Bündel: Sichtbar: 6,5 mm–202 mm
Thermisch: 15 mm–75 mm
Empfindlichkeit Tageslichtkamera: Farbe—0,25 Lux (@ (f1,6 AGC Ein, 30FPS)
B/W—0,10 Lux (@ (f1,6 AGC Ein, 30FPS)
Thermokamera: <50 mK bei 25 °C
Sichtfeld Objektiv HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Spektralbereich 7,5 μm bis 13,5 μm
Video und Aufzeichnung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – Wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Videokomprimierung Sichtbar: Zwei unabhängige Kanäle von H.264 und M-JPEG
Thermal: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb