Die Flir PT-Serie AI SR ist unsere fortschrittlichste Multisensor-Sicherheitskamera mit einem leistungsstarken <25 mK NETD ungekühlten Wärmesensor mit einer Auflösung von 640 × 512, einem 4K-Bildgebungssensor mit sichtbarem Licht mit 25× optischem Zoom und hervorragender Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die mit Flir Fusion AI-Videoanalysen verbesserte PT-Serie AI SR bietet eine zuverlässige randbasierte Erkennung und Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen in erweiterten Bereichen. In Kombination mit Flir Nexus ermöglicht Ihnen die PT-Series AI SR ®die nahtlose Verfolgung von Objekten oder Personen und bietet eine ununterbrochene Zielverfolgung – auch außerhalb des Sichtfelds eines Radars. Die PT-Serie AI SR lässt sich problemlos in andere große Videomanagementsysteme von Drittanbietern integrieren und ist somit eine äußerst vielseitige Lösung für den Schutz kritischer Infrastrukturen bei Dunkelheit, heller Sonne und widrigen Bedingungen.

Entwickelt für komplexe Anwendungen

Die PT-Serie AI SR ist ideal für Häfen, Öl- und Gasanlagen, Energieversorger, Geschäftsparks oder Rechenzentren mit 360°-Pan-Tilt-Fähigkeiten, bis zu 1000 Meter Sichtbarkeit und multispektraler Bildgebung für die kontinuierliche Überwachung bei jedem Wetter und jeder Beleuchtung.

Videoanalyse und -integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Flir PT-Series AI SR zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Bedürfnisse skalierbar und unterstützt Analysen, PTZ-Tracking und Übergabe von festen an PT-Kameras.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Anschluss von Sicherheitssensoren mit Flir Nexus

Nahtlose Geotracking-Ziele über weite Bereiche hinweg durch Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das hilft, die Lücke zwischen der PT-Serie AI SR, anderen Kameras, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – auch über das Sichtfeld eines Radars hinaus.
Key Features
Die Flir PT-Serie AI-SR kombiniert einen hochempfindlichen <25 mK ungekühlten Wärmesensor mit bis zu 4× kontinuierlichem Zoom und eine 4K-Kamera mit sichtbarem Licht mit 25× optischem Zoom und überlegener Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieses leistungsstarke Design mit zwei Sensoren sorgt für klare, umsetzbare Bildgebung bei völliger Dunkelheit, hellem Sonnenlicht und herausforderndem Wetter.
Ausgestattet mit Flir Fusion KI-Videoanalyse bietet die PT-Serie AI-SR Objekterkennung in Echtzeit, Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen direkt am Rand. Dies reduziert Fehlalarme, verbessert das Situationsbewusstsein und ermöglicht schnellere, genauere Reaktionen ohne externe Verarbeitung.
Die PT-Serie AI-SR ®ist vollständig in Flir Nexus integriert und ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung auch außerhalb des Sichtfelds eines Radars zu gewährleisten. Mit seiner schnellen, präzisen Schwenk-/Neigungsleistung und 360°-Grad-Abdeckung ist er ideal für die Weitbereichsüberwachung und den Perimeterschutz.
Product showcase image

Quote

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cybersicherheit
Sicherheit ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66
Lagertemperaturbereich -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Luftfeuchtigkeit 0 to 95% relative
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F “Transportation”
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effektive Auflösung 327,680 pixels (640 × 512)
Eingangsspannung 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Fokusbereich Athermalized, Focus Free
Gewicht ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 256
Thermische Empfindlichkeit <25 mK at 25°C, F/10
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Winkel/Geschw. Schwenken Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Systemintegration
Ethernet Yes
Netzwerk-APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Unterstützte Protokolle IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Yes
Wärmebildkamera
Arrayformat (Wärmebild) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Blendenzahl F1.6 to F4.8
Brennweite 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Sichtfeld Objektiv 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spektralbereich (Wärmebild) 7.5 μm to 13.5 μm
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Visuelle Kamera
Blendenzahl F1.6 to F4.8
Brennweite 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Empfindlichkeit bei schwachen Lichtverhältnissen Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensorbeleuchtung Back Light Compensation
Sensortyp – Tageslicht 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
Sichtfeld Objektiv 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
WDR 120 dB
Video und Aufzeichnung
Videokomprimierung Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Zubehör

  1. Adapter Plate (4119468)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.13

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datenblatt

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.13

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb