Abgekündigt

PT-Serie HD

Kipp- und neigbare herkömmliche Video- und Wärmebildkamera (HD)

Die PT-Serie HD von FLIR ist unser fortschrittlichstes Sicherheitssystem mit zwei Sensoren und vereint einen gekühlten oder ungekühlten Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln, einen visuellen 1.080p HD-Bildsensor und ein präzises Hochgeschwindigkeits-Schwenk-/Neigesystem. Die PT-Serie HD lässt sich einfach mit FLIR United VMS 8.0 sowie anderen größeren Video-Management-Systemen von Drittanbietern integrieren, wodurch sie eine äußerst vielseitige Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen in völliger Dunkelheit, im grellen Sonnenlicht und unter widrigen Umständen darstellt.

Schützen Sie Ihre Perimeter – immer und überall
Die Wärmebildkamera der PT-Serie HD bietet einen stufenlosen Zoom bis 14x, während die HD-Kamera für schwache Lichtverhältnisse über einen optischen Zoom bis 30x verfügt.
Das witterungsbeständige Gehäuse verfügt über Enteisungs- und Entnebelungsfunktionen sowie eine austauschbare thermische Nutzlastkassette, die die Wartungszeiten deutlich reduziert.
Bei einer Steuerung mittels FLIR United VMS werden erweiterte Funktionen aktiviert, einschließlich der automatisierten Verfolgungsfunktion von PTZ-Kameras und der Zielübergabe von der fest montierten Kamera.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A CE-Kennzeichen RoHS IP66 (wetterfest) ONVIF Profil S WEEE
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; - Enteisung
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 348 mm, 467 mm, 326 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Digitalzoom Wärmebild Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Effektive Auflösung Wärmebild 307200,0
Eingangsspannung 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (21-30 V AC)
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht 16,4 kg
Leistungsaufnahme 24 V AC: max. 85 VA (ohne Heizung); max. 215 VA (mit Heizung) 24 V DC: max. 65 W (ohne Heizung); max. 195 W (mit Heizung)
Pixelabstand Wärmebild 17 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärme-Arrayformat 640 × 480
Zoom 30-facher optischer Zoom mit Autofokus und 12-facher Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 256,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit +90° bis -90°; 0,1° bis 30°/s
Winkel/Geschw. Schwenken 360° stufenlos; 0,1° bis 60°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz – PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Blendenzahl F1.6 bis F4.7
Brennweite 4,3 mm (Weitwinkel) bis 129 mm (Tele)
Brennweite – Wärme 26 – 105 mm
Empfindlichkeit <35 mK bei 25c F# 1.0
Sichtfeld (FOV) 8,6° x 6,6°
Sichtfeld Objektiv 63,7° (größte Weitwinkeleinstellung) bis 2,3° (größte Teleeinstellung)
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 480
Blendenzahl F1.6 bis F4.7
Brennweite 4,3 mm (Weitwinkel) bis 129 mm (Tele)
Empfindlichkeit <35 mK bei 25c F# 1.0
Empfindlichkeit bei schwachen Lichtverhältnissen Farbe: 0,01 Lux (f/1.6, AGC ein, 1/30 s)
Rauschminderung Ja (6 Stufen)
Sensorbeleuchtung Gegenlichtkompensation
Sichtfeld (FOV) 8,6° x 6,6°
Sichtfeld Objektiv 63,7° (größte Weitwinkeleinstellung) bis 2,3° (größte Teleeinstellung)
WDR 120 dB
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Linearer AGC, Histogrammbasierter AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming Wärmebild: QVGA bis VGA Visuelles Bild: VGA bis HD
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Wärmebild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin
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
FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

User Manual

FLIR PT-Series HD Installation and User Guide

Datasheet

FLIR PT-Series HD Datasheet

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.