Quasar™ Premium 4K IR PTZ-Sicherheitskamera

Premium 4K IR PTZ Security Camera with Edge AI

Product Variations

Erleben Sie eine unübertroffene Überwachungsleistung mit den FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ-Kameras, die in Modellen mit 31-fachem Zoom erhältlich sind. Diese leistungsstarken Kameras wurden für kritische Infrastrukturen und Weitbereichsüberwachung entwickelt und bieten eine ultrascharfe 4K-Auflösung mit optischer Zoomgenauigkeit, um jedes Detail zu erfassen – selbst bei extremen Entfernungen. Mit integrierten Edge-KI-Analysen erkennt und klassifiziert Quasar Premium PTZ Personen, Fahrzeuge und potenzielle Bedrohungen intelligent in Echtzeit. Dadurch werden Fehlalarme reduziert und schnellere, fundiertere Reaktionen ermöglicht. Der FLIR Quasar Premium ist robust, zuverlässig und für den Betrieb rund um die Uhr in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Er ist die intelligente Wahl für Unternehmen, die ein Situationsbewusstsein der nächsten Ebene verlangen.

The FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ delivers stunning ultra-high-definition imaging with up to 31x optical zoom, allowing operators to identify fine details across vast areas without sacrificing clarity. Whether monitoring perimeters, parking lots, or large-scale facilities, these cameras provide crystal-clear visuals both day and night, ensuring nothing goes unnoticed, even from a distance.
Built-in Edge AI analytics elevate situational awareness by automatically detecting, classifying, and tracking objects such as people and vehicles in real time. This onboard intelligence minimizes false alarms and supports faster decision-making by prioritizing only the most relevant security events, with no server required. It’s proactive monitoring that adapts to dynamic environments.
Designed for critical infrastructure and mission-critical deployments, the FLIR Quasar Premium PTZ is built to perform in challenging weather, lighting, and environmental conditions. With powerful infrared illumination and robust environmental housing, these cameras offer dependable 24/7 performance, making them ideal for airports, ports, city surveillance, and remote or high-risk sites.

Technische Daten

Analytics
Video Analytics Aufgegebenes Objekt
Einbrucherkennung
Kamerasabotage
Falsche Richtung
Beweglichkeitserkennung
Objektzählung
Objektentfernung
Angehaltenes Fahrzeug
Gesichtserkennung
PTZ automatische Verfolgung
Konformität und Zertifizierungen
International CE-gekennzeichnet, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A, BIS, UKCA/UKNI
ONVIF Compliance Profile S, G, M und T
USA FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A, ICES-003)
Cybersicherheit
Security Passwortschutz IP-Adresse filtern TLS/HTTPS
IEEE 802.1X Netzwerkzugriffskontrolle Digest Authentifizierung
Passwortrichtlinie
Schutz vor mehrfacher Fehleranmeldung
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Defogging Ja
Humidity 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Integrated Hardware 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: Wischer
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: n. z.
Operating Temperature -40 °°C bis 60 °°C (-40 °°F bis 140 °°F) mit Heizelement 10 % bis 90 %, keine Kondensation
Safety Cable Ja
Storage Temperature –20 °C bis +70 °C (–4 °C bis +158 °F)
Allgemeine Angaben
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 bis 1/32.000
Compression Erweiterter H.265 Haupt-Profle + Erweiterter H.264 Haupt-/Hoch-/Baseline-Profle + MJPEG
Day_Night Mode Ja
Dimensions 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: 241 × 349 mm (9,49 × 13,74 Zoll)
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: 207 × 300 mm (8,15 × 11,81 Zoll)
Electronic stabilization Ja
Enclosure Rating IK10, IP66
Firmware Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Input Voltage 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51,00 W
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51,00 W
AC 24 V, max. 59,39 W, max. 83,25 VA
Power Connection RJ45, AC
Power Consumption 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: Max. 56,65 W (einschließlich Heizungen und IR-LEDs)
4K 22-fach Zoom 1:1,5 Kamera: Max. 59,39 W (einschließlich Heizungen und IR-LEDs)
Privacy Zones Ja
Scanning Mode Progressive Scan
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Ja
Warranty Gemäß Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Weight 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Wischer: 5,5 kg (12,13 lb)
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: 3,8 kg (8,38 lb)
Messung und Analyse
Analytics Management Webbasierte Konfiguration und Verwaltung, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Schwenken/Neigen/Zoomen
Auto Flip Mechanisch / Aus
Home Function Voreinstellung/Sequenz/Automatisches Schwenken/Muster
Horizontal Viewing Angles Pfanne: 0°–360°, endlos
Manual Speed Schwenken: 0,1°–90°/s
Neigung: 0,1°–55°/s
Pan_Tilt Travel Wanne: 0°–360° endlos
Kippen: -20°–100°
Power loss recovery Ja
Preset Speed Schwenken: 300°/s Neigung: 300°/s
Presets 256,0
Proportional Pan and Tilt Ein/Aus (Dreh- und Kippgeschwindigkeit proportional zum Zoomverhältnis)
Seq._Auto Pan_Pattern 8/4/8
Systemintegration
Bi_directional Audio Audioeingang, Klemmenleiste, G.711/G.726/AAC/LPCM, Audioausgang
Distance | Angle of illumination Bis zu 100 m 6°/30°/90°
Ethernet 10/100/1000, IEEE802.3bt, automatische Erfassung 1 × RJ45
Input Alarm in × 4, 5 V mit 10 KΩ Pullup, 100 mA bei Raumtemperatur
LED Type SMD mit hohem Wirkungsgrad
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP, Syslog, LDAP
Output Alarmausgang × 2, Klemmenleiste, 400V DC/AC, 120mA
Peak Emission Wavelength [nm] 850 nm
Remote Configuration Über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Wärmebildkamera
DSS Standard 1/4; Optionen von 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Image Sensor 1/1,8”CMOS
Resolution 3864 × 2180 (4K)
Sensitivity 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: Farbe: 0,009 Lux, B/B: 0,006 Lux
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: Farbe: 0,169 Lux, B/B: 0,113 Lux
Visuelle Kamera
Backlight Compensation Ein/Aus im linearen Modus
Bandwidth Konfigurierbar im Bereich von 64 KBit/s bis 20 MBit/s
DSS Standard 1/4; Optionen von 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Image Sensor 1/1,8”CMOS
Lens Type 4K 31x Zoom f/1.35 Kamera mit Wischer: 31× Zoomobjektiv, P-Iris, Auto-Iris, f/1.35, 6.9–214.6 mm
4K 22x Zoom f/1.5 Kamera: 22× Zoomobjektiv, P-Iris, Auto-Iris, F 1.5, 6.4–138.5 mm
Mechanical IR Cut Filter Ja
Noise Reduction 3D/2D/Farbe NR
Resolution 3864 × 2180 (4K)
Sensitivity 4K 31x Zoom 1:1,35 Kamera mit Abstreifer: Farbe: 0,009 Lux, B/B: 0,006 Lux
4K 22x Zoom 1:1,5 Kamera: Farbe: 0,169 Lux, B/B: 0,113 Lux
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Automatisch / ATW / Manuell / One Push
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance Bis zu 4 individuell konfigurierbare Streams in H.265/H.264/MJPEG
Konfigurierbare Auflösung/Framerate/Bandbreite/ LBR/ VBR/CBR in H.265/H.264
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range 320 × 480 bis 3840 × 2160 bei 30 Bilder/s
SD Card Recording microSD/microSDHC/microSDXC-Größe bis zu 1 TB (ausgenommen Länder, in denen dies nicht zulässig ist); Dateiverschlüsselung
Video Motion Detection Ja

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Security Camera

User Manual

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ Quick Install Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart