Abgekündigt

Saros DM-Series

Multispektrale PTZ-Wärmebildkamera

Mit der FLIR Saros DM-Serie führen wir acht neue VGA- und QVGA-Auflösungsoptionen für die FLIR-Mehrfachsensor-Sicherheitsproduktreihe ein. Die DM-Serie kann Video in vollkommener Dunkelheit, bei strahlendem Sonnenlicht, durch Rauch, Staub oder leichten Nebel aufzeichnen und bietet einen hervorragenden Perimeterschutz bei den schwierigsten Licht- und Umgebungsbedingungen. Neben dem Wärmebildsensor sorgt eine integrierte 4K-Kamera dafür, dass auch die kleinsten Details bei Bedingungen mit wenig Licht erfasst werden. Die DM-Serie lässt sich auch in das Videomanagementsystem UVMS (United Video Management System) von FLIR integrieren sowie in andere ONVIF-konforme Videomanagementsysteme. So erhalten Anwender die volle Kontrolle über den brandneuen Dualsensor-Anzeigemodus, die Alarmfunktionen und die komplett programmierbare Voreinstellungstour.

Hervorragende Wärmebildqualität und die integrierte visuelle 4K-Kamera ermöglichen eine vielseitige, multispektrale Überwachung.
Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl an Objektiven – einschließlich VGA- und QVGA-Sensoren – für optimale Erkennungsbereiche bei schwierigen Bedingungen.
Die DM-Serie wurde entwickelt, um die Anfälligkeit gegenüber externen Sicherheitsangriffen zu reduzieren.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A) CE-Kennzeichen RoHS IP66 (wetterfest) ONVIF Profil S WEEE (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 55 °C (Kaltstart)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperatur -40 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 10–90 % relative Luftfeuchte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Eingangsspannung 24 VAC, Universal PoE Injector
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Leistungsaufnahme < 16 W Nennspannung, < 36 W mit Heizung
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 256
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel -10° – 190°
Schwenkwinkel 360° stufenlos
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Streaming-Auflösung Wärmebild: QVGA bis VGA Visuelles Bild: VGA auf 4K
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Arrayformat 320 × 256, 640 × 512
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Empfindlichkeit Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Optische Eigenschaften FOV (H × B): 92° x 69° Brennweite: 2.3 mm
Pixelabstand 12 µm
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Visuelle Kamera
Arrayformat 320 × 256, 640 × 512
Empfindlichkeit Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Videokomprimierung Wärmebild: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Saros-DM-Series-Datasheet-DE

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.