Discontinued

Scout II

Wärmebild-Monokular mit erweiterter Erkennung und hoher Auflösung

2 299,00 € ex. VAT
Product Variations

Das Scout II ist ein kompaktes und leichtes Wärmebild-Monokular, das bei Tag und Nacht beeindruckende Wärmebilder liefert – selbst in absoluter Dunkelheit. Mit einer thermischen Auflösung von 640 × 480 Pixeln erkennt das Scout II 640 die Wärmesignaturen von Menschen und Tieren auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen aus einer Entfernung von bis zu 1.140 Metern. Es lässt sich bequem verstauen, ist einfach bedienbar und hilft Ihnen bei schlechter Sicht nicht nur, erlegte Tiere schnell aufzuspüren, sondern auch Mitglieder Ihrer Jagdgruppe zu finden.

Konzipiert für den Einsatz in der freien Natur
Das FLIR Scout II erzeugt einen besseren Szenenkontrast als I2-Nachtsicht und erkennt Tiere und Menschen so sogar in absoluter Dunkelheit.
Das Scout II ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit und erfordert keinerlei Vor- oder Spezialkenntnisse.
Dem robusten, wetterfesten Gehäuse des Scout II können weder harte Stöße noch flaches Wasser etwas anhaben.

Technische Daten

Highlighted
Thermal Sensitivity <50 mK bei f/1,0
Sensor und optische Daten
Detector Type 640 × 512 VOx-Mikrobolometer
Field of view [FOV] 18° × 14° NTSC
Focal Length 33 mm Festfokus
Image Processing Digitale Detailoptimierung (FLIR Digital Detail Enhancement™)
Thermal Sensitivity <50 mK bei f/1,0
Umgebungsfaktoren und Zulassungen
Drop Test Rating 1 m
Operating Temperature -20 °C bis 50 °C
Rating IP 67, untertauchbar
Storage Temperature -40 °C bis 60 °C
Stromversorgung
Battery Life [Operating] > 5 Stunden
Battery Type Integrierter Li-Ion-Akku
Start Up Time < 1,5 Sekunden
Dateispeicherung und Datenübertragung
Video Output NTSC Composite Video (über GUI auf PAL umschaltbar – nur beim Modell 320)
Benutzeroberfläche/-funktionen
Black Hot_White Hot BH/WH/InstAlert™
Brightness Anpassung der Bildschirmhelligkeit
Built_in Display 640 × 480 LCD-Display
Image Polarity Umschaltbar zwischen White Hot/Black Hot/InstAlert™
On_Screen Symbology Standard
Polarity Umschaltbar zwischen White Hot/Black Hot/InstAlert™
Power Button Ein / Aus
Splash Screen Generisch
Task Light LED im ausgeschalteten Zustand aktiviert
Video Refresh Rate <9 Hz NTSC
Zoom Button 2-facher u. 4-facher Zoom
Systemübersicht
Package Includes Tragbare Wärmebildkamera, USB-Netzteil/-Ladegerät, Handgelenktrageband, spezielles Videoausgangskabel (bei Modell 320 und 640), USB-Kabel, Kurzanleitung, Molle-Gürteltasche
Size [L x W x H] 17,0 mm × 5,9 mm × 6,2 mm
Warranty 2 years standard, 3 years with product registration
Waveband 7,5–13,5 µm
Weight [incl lens] 340 g

Accessories

  1. Eye Cup
  1. Camera Lanyard
  1. Multi‐Prong USB Charger
  1. Lens Cap

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR Scout II User Manual

Datasheet

Scout II Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Tech Note

Your Perfect Palette

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.