Abgekündigt

FLIR T1030sc

Leistungsstarke HD-Technik – vereint in einer tragbaren und ergonomischen Infrarotkamera

Die Infrarotkamera T1030sc ist eine tragbare, Hochgeschwindigkeits- und HD-Kamera, die im Akkubetrieb Wärmebilder mit einer Auflösung von 1.024 x 768 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnet. Sie wurde speziell für Ingenieure, Forscher und Wissenschaftler entwickelt, die die größtmögliche Auflösung und thermische Empfindlichkeit benötigen, die in einer flexiblen und akkubetriebenen Kamera im ergonomischen Taschenformat vereint sind. Mit der T1030sc können Sie radiometrische HD-Bilder mit bis zu 120 Hz verlustfrei aufnehmen und anschließend mit der FLIR ResearchIR Max oder MathWorks® MATLAB Software anzeigen, erfassen, analysieren und weitergeben.

Ein besonders empfindlicher Detektor und HD-fähige Objektive liefern eindrucksvolle Wärmebilder und ermöglichen präzise berührungslose Temperaturmessungen.
Akkubetriebene tragbare Kamera – lässt sich einfach überall mit hinnehmen, wo sie gerade gebraucht wird. WLAN-Kommunikation zum einfachen Übertragen von Bildern, zur Fernsteuerung und -anzeige und zur schnellen Berichterstellung.
Streamen Sie unkomprimierte Daten auf einen PC oder nehmen Sie volldynamische radiometrische Videos direkt mit der Kamera auf.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 1024 × 768 Pixel
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Blendenzahl Kamera f/1.1
Blendenzahl 1.1
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK @ 30°C (86°F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 20 mK bei +30 °C
Thermische Empfindlichkeit < 0,02 °C bei +30 °C
Bildrate 30 Hz, Vollbildformat, in der Kamera 120 Hz, Vollbildformat, mit HSI auf Computer 240 Hz, ½ Teilbildformat mit HSI
Fokus Einpunkt oder manuell
Verpackungsinhalt Infrarotkamera mit Objektiv, Akkus (2 Stk.), Akkuladegerät, HDMI-auf-HDMI-Kabel, Hartschalen-Schutzkoffer, große Augenmuschel, Objektivdeckel, Tragegurt, Netzteil (inkl. Mehrfachstecker), USB-Kabel (Standard-A auf Micro-B), Kalibrierungszertifikat, FLIR Tools+ Lizenzkarte, Benutzerdokumentation auf CD-ROM und in gedruckter Form, Bluetooth-Headset, SD-Speicherkarte
Bildgebung und optische Daten
4,3-Zoll-Display 800 x 480 Pixel
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video H.264 auf Speicherkarte
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Automatische Ausrichtung Automatisches Quer- oder Hochformat
Automatische Bildeinstellung Standard- oder Histogramm-basiert im Bildinhalt
Bild-in-Bild Größen- und positionsverstellbarer Infrarotbereich auf dem visuellen Bild
Bildbeschreibung Kurzkommentar hinzufügen (wird im JPEG Exif-Tag gespeichert)
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi Wärmebild, MSX-Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Bildrate 30 Hz, Vollbildformat, in der Kamera 120 Hz, Vollbildformat, mit HSI auf Computer 240 Hz, ½ Teilbildformat mit HSI
Blendenzahl 1.1
Blendenzahl Kamera f/1.1
Brennweite 36 mm
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Bildoptimierung Adaptive digitale Rauschminderung
Digitalkamera Sichtfeld passt sich an das Infrarotobjektiv an
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Display-Typ Kapazitiver Touchscreen
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Weiß heiß, Schwarz heiß, Arktis, Lava
Fokus Einpunkt oder manuell
Galerie Miniaturbild/Vollbild auf Kamera betrachten Messungen/Paletten/Bildmodi an der Kamera bearbeiten
Infrarotbild Vollfarb-Infrarotbild
Integrierte Digitalkamera 5 Mpixel mit LED-Leuchte
IR-Auflösung 1024 × 768 Pixel
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Makroobjektive/Mikroskope NA
Manuelle Bildeinstellung Linear-basiert; Stufe/Bereich/max./min. lassen sich anpassen
Minimaler IR-Abstand visuelle Ausrichtung 0,5 m
Minimaler IR-Fokusabstand 0,2 m
MSX-Auflösung 1024 × 768 Pixel
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) Wärmebild mit erweiterter Detailanzeige
Nicht radiometrisches IR-Video H.264 auf Speicherkarte
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264-Video über WLAN H.264-Video über USB
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (RTRR) auf Speicherkarte
Radiometrisches IR-Video Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (RTRR) auf Speicherkarte
Radiometrisches IR-Videostreaming Radiometrisches Echtzeitstreaming (RTRS) über USB
Räumliche Auflösung (IFOV) 0,80 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Skizze Auf einem Wärmebild/Digitalbild zeichnen oder vorkonfigurierte Konturen darüberlegen Separate PC-Software mit umfangreicher Berichterstellungsfunktion
Software-Update Kamera PC-Software FLIR Tools verwenden
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Streaming visueller Videos H.264-Video über WLAN H.264-Video über USB
Sucher Integrierte 800 × 480 Pixel
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK @ 30°C (86°F)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 20 mK bei +30 °C
UltraMax Ja
UltraMax unterstützt Ja
Verfügbare Objektive 45°
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Visuelles Vollfarbbild
Zeitkonstante < 10 ms
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Histogramm
Benutzerdefinierte Einstellungen Der Benutzer kann Messungen aus jeder beliebigen Anzahl an Spots/Feldern/Kreisen/Profilen/Dreiecken auswählen und kombinieren
Bereich 5 + 5 Bereiche (Felder und Kreise) mit max./min./Durchschnitt
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen und der Referenztemperatur
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) Über/unter/Intervall
Genauigkeit ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Genauigkeit Objekttemperaturbereich ±1 °C oder ±1 % bei 25 °C für Temperaturen zwischen 5 °C und 150 °C ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei 25 °C für Temperaturen von bis zu 1.200 °C
Konfigurationsanweisungen Benutzerdefinierte Einstellungen festlegen, Optionen speichern, Programmierbare Taste, Optionen zurücksetzen, Kamera einrichten, WLAN, GPS und Kompass, Bluetooth, Sprache, Zeit und Einheiten, Kamerainformationen
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Fenster und der Temperatur
Messfunktionsalarm Akustische/visuelle Alarme (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messpunkt 10,0
Messwertkorrektur Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe IR-Fensterkompensation
Messwertkorrekturen Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe Infrarot-Fensterkompensation
Objekttemperaturbereich –40 °C bis +150 °C, 0 bis +650 °C, +300 °C bis +2.000 °C
Profil 1 Leitungsprofil mit max./min. Temperatur
Referenztemperatur Manuelle Einstellung mittels Differenztemperatur
Thermische Empfindlichkeit < 0,02 °C bei +30 °C
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Kommunikation und Datenspeicher
Antenne Intern
Audio Mikrofon-Headset über Bluetooth für Sprachkommentare an Bildern
Bilddateiformat Standard-JPEG, einschließlich Digitalfoto- und Messdaten, auf Speicherkarte
Bildspeicher Standard-JPEG, einschließlich Digitalbild- und Messdaten, auf Speicherkarte
Bildspeichermodus Gleichzeitiges Speichern von Wärmebild- und Digitalbildern in derselben JPEG-Datei Option zum Speichern eines Digitalfotos als separate JPEG-Datei
Bluetooth Frequenzbereich: 2.402–2.480 MHz, unterstützt 2.1 und 4.0
Dateiformate Standard-JPEG einschließlich Messdaten CSQ einschließlich Messdaten
Dateiformate – Video Standard-JPEG, automatisch verknüpft mit dem entsprechenden Wärmebild
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Schnittstelle USB Micro-B, Bluetooth, WLAN, HDMI
SD-Speicherkarte Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
Speichermedien Auswechselbare SD- oder SDHC-Karte. Klasse 10 oder höher empfohlen
USB micro-USB Typ B: Datenübertragung zum und vom PC, unkomprimiertes Farbvideo
USB – Norm USB 2.0 High Speed USB Micro-B-Anschluss
Video-Steckverbindertyp HDMI Typ C
Videoausgang HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
WLAN Standard: 802.11 b/g/n Frequenzbereich: 2.412–2.462 MHz Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Zeitraffer 15 Sekunden bis 24 Stunden
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium
Gewicht 1,9 kg
Kompass Kameraausrichtung wird jedem Bild automatisch hinzugefügt
Laserpointer micro-USB Typ AB, Bluetooth, WLAN, HDMI
Lieferumfang Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stück), Akkuladegerät, HDMI-auf-HDMI-Kabel, Hartschalen-Schutzkoffer, Große Augenmuschel, Objektivdeckel, Bluetooth-Headset, SD-Speicherkarte, Tragegurt, Netzteil (inkl. Mehrfachstecker), USB-Kabel (Standard-A auf Mini-B), HSI-Box, Kalibrierungszertifikat, FLIR Tools Download-Karte, Benutzerdokumentation auf CD-ROM, Gedruckte Benutzerdokumentation
Verpackung Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Verpackungsinhalt Infrarotkamera mit Objektiv, Akkus (2 Stk.), Akkuladegerät, HDMI-auf-HDMI-Kabel, Hartschalen-Schutzkoffer, große Augenmuschel, Objektivdeckel, Tragegurt, Netzteil (inkl. Mehrfachstecker), USB-Kabel (Standard-A auf Micro-B), Kalibrierungszertifikat, FLIR Tools+ Lizenzkarte, Benutzerdokumentation auf CD-ROM und in gedruckter Form, Bluetooth-Headset, SD-Speicherkarte
Benutzeroberfläche
Display Integrierter Touchscreen, 4,3 Zoll breite Screen-LED, 800 x 480 Pixel
Sprache 60 Sek. (über Bluetooth), wird zusammen mit dem Bild gespeichert
Sprachen Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Text Tabelle hinzufügen, zwischen vorkonfigurierten Vorlagen auswählen
Touchscreen Ja
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer > 2,5 Stunden bei 25 °C und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem KFZ (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Ausschaltfunktion, vom Benutzer zwischen 5 Minuten, 20 Minuten und keiner automatischen Ausschaltung konfigurierbar
Ladedauer 2,5 h bis 90 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis +45 °C, außer für den koreanischen Markt: +10 °C bis +45 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +2000 °C
EMV ETSI EN 301 489-1 (Funk) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) ICES-003
Ergonomie Mit dem hochauflösenden Sucher und dem um 120 Grad drehbaren optischen Block können Sie Ihren Zielbereich mit der Kamera aus den unterschiedlichsten Winkeln bequem anvisieren.
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-247 Ausgabe 2
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Laserklassifizierung Klasse 2
Lasertyp Halbleiter-AlGaInP-Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C/2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4 Zoll -20
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

T1030sc-Datenblatt

Brochure

FLIR T1030sc Brochure

Datasheet

FLIR T1030sc DataSheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.