ThermiCam AI

Wärmebild-Verkehrssensor mit KI-Unterstützung

Product Variations

Die ThermiCam AI wurde für die zuverlässige Erkennung und Klassifizierung von Verkehrsteilnehmern entwickelt. Der intelligente Wärmebildsensor revolutioniert die Verkehrsüberwachung im anspruchsvollen urbanen Raum. Basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Verkehrserfassung und der branchenweit besten Wärmebildgebungstechnologie liefern die KI-Algorithmen der ThermiCam AI kontinuierliche Bild- und andere Verkehrsdaten für mehr Sicherheit und Effizienz im Stadtverkehr. Die fortschrittliche edge-basierte KI-Technologie ist in der Lage, mehrere Objekte ungeachtet der Lichtverhältnisse zu verfolgen, Kreuzungen effektiv zu steuern, schlechter geschützte Verkehrsteilnehmer zu schützen und detaillierte Verkehrsdaten für fundiertere stadtplanerische Entscheidungen zu sammeln.

Edge-basierte KI und kontinuierliche Wärmebilderkennung ermöglichen ein besseres Kreuzungs-Management, das anderen Technologien bei Weitem überlegen ist.
Die ThermiCam AI erfasst erweiterte, hochauflösende Verkehrsdaten für fundiertere Entscheidungen in der Stadtplanung.
Mit Acyclica oder Cascade lassen sich ausgefeilte Berichte einschließlich Wärmekarten und Abbiegevorgängen erstellen, um so Engpässe schneller zu erkennen.

Technische Daten

Systemübersicht
Erkennungszonen 24 virtuelle Schleifen zur Anwesenheitserkennung
8 Verkehrsdatenzonen zur Klassifizierung und Zählung
8 Fahrrad- und Fußgängererkennungszonen
Funktionen
Verkehrsdatenerfassung für Fahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängererkennung (integrierte Daten)
Warteschlangenlängenüberwachung
Premium-Datenerfassung (individuelle Daten) – optionale Lizenz
Kommunikation
Komprimierung H.264, MPJEG, H.265
Konfiguration Web-Konfigurationsoberfläche lokal/remote über WLAN, PoE oder BPL
Elektrik
BPL 80 Mbit/s Breitband über Powerline-Kommunikation via TI-BPL3-Schnittstelle
Eingangsleistung 24–42 V AC / 24–48 V DC
Erkennungsabstand ThermiCam AI - 645: 10–100 m
ThermiCam AI - 632: 15–150 m
ThermiCam AI - 690: 0–25 m, 5–60 m
FCC FCC-Bestimmungen, Abschnitt 15, Klasse A
Kontakte Ausgang 1 N/O- und 1 direkter potenzialfreier N/C-Kontakt
16 potenzialfreie N/C-Kontakte über TI-BPL3-Schnittstelle
Leistungsaufnahme 10,5 W Durchschnittsleistung / 15 W Spitzenleistung
PoE PoE-Modus A für die Konfiguration, das Video-Streaming und die Datenkommunikation
Umgebungsfaktoren
EU-Richtlinien EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP-Schutzart IP67
Stöße und Vibrationen Gemäß NEMA TS2
Temperaturbereich -34°C bis 74°C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690: VGA (640 × 480)
ThermiCam AI – 645: VGA (640 × 420)
Bildrate 30 fps
Sichtfeld ThermiCam AI – 645: 45°H × 37 °V
ThermiCam AI – 632: 32°H × 26°V
ThermiCam AI - 690: 90°H × 69°V
Typ Focal Plane Array (FPA)
Ungekühltes VOx-Mikrobolometer Langwelle Infrarot (7 – 14 µm)
Video-Streaming RTSP
Mechanik
Abmessungen (einschl. Montagehalterung) Bei vertikaler Montage: 45 × 16 × 12 cm
Bei horizontaler Montage: 41 × 18 × 12 cm
Material Vollständig wetterfestes und UV-beständiges Aluminiumgehäuse mit integrierter Polykarbonat-Sonnenblende

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR ThermiCam AI Datenblatt

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

User Manual

FLIR ThermiCam AI User Manual GB

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb