TrafiBot AI

Die Premium-IP-Kamera mit eingebettetem KI-Deep Learning für die automatische Erkennung von Vorfällen

Flir TrafiBot AI unterstützt intelligentes Verkehrsmanagement und verbessert die Straßensicherheit durch den Einsatz von eingebetteter KI und leistungsstarken Flir-AID-Algorithmen, wodurch die automatische Erkennung von Vorfällen und die Erfassung von Verkehrsdaten zuverlässiger denn je wird. Diese CCTV-Verkehrslösung übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras, da sie lernfähig ist und die Analyse von Ereignissen optimiert. Dank des patentierten 3D-World-Trackers ist TrafiBot AI in der Lage, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen und Geschwindigkeit und Route zu antizipieren, selbst wenn die Ziele durch anderen Verkehr verdeckt werden. Mit einem integrierten Neigungssensor, der die Installationszeit in Tunneln verkürzt, einem nicht korrosiven Edelstahlgehäuse und einer verbesserten 4k-Auflösung ist Flir TrafiBot AI die effiziente Lösung für ein verbessertes Straßenmanagement in interstädtischen Umgebungen.

TrafiBot AI verwendet zwei eingebettete KI-Modelle, um gefallene Objekte zu klassifizieren und Fahrzeuge und gefährdete Verkehrsteilnehmer zu identifizieren. Außerdem verwendet es die patentierte 3D-Verfolgung von Flir, um plötzliche Spurwechsel, Nachlauf oder falsche Fahrwege ohne direkte Sichtlinie zu erkennen.
Schnelle Installation des TrafiBot AI dank eines Drei-Achsen-Drehgelenks, das ohne spezielle Adapterplatten schwenken, neigen und rotieren kann.
TrafiBot AI lässt sich nahtlos mit Flir Cascade verbinden und kann eine Warnung und einen kurzen, hochauflösenden Videoclip der Szene zur sofortigen Analyse senden.

Technische Daten

Kommunikation
Ausgänge 2 (NO/NC)
RJ45-Schnittstelle 10/100/1000 Mbps
Schnittstelle 10/100/1000 Mbps
Unterstützte Protokolle IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Elektrik
Eingangsspannung 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 bei
Leistungsaufnahme 12-W-Heizung aus (Normalbetrieb)
17-W-Heizung ein
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich Durchgängig: -40 °C bis +60 °C (überdacht, Lufttemperatur)
Gehäusematerial Korrosionsfreier Edelstahl 316L für raue Umgebungen
Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %, nicht kondensierend
Bildgebung und optische Daten
Auslöser WDR 120 dB
Bildsensor 1/1,8 Zoll CMOS
Bildstabilisierung N. Z.
Brennweite 6 mm bis >22 mm
Effektive Pixelanzahl 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Geschwindigkeit des elektronischen Auslösers N. Z.
Horizontales Sichtfeld [HFOV] 53°(W) bis 26°(N)
Optischer Zoom Motorgetrieben, 4x
Mechanik
Befestigung Optionen für Decken-, gebogene Wand- und Wand-/Stangenmontage
Sonnenblende 316L C5 seewasserbeständig, pulverbeschichtet RAL9016

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR Trafibot AI Datenblatt

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Datasheet

FLIR Trafibot AI Datasheet

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb