TrafiOne

Smart City-Sensor

Product Variations

Die FLIR TrafiOne ist eine Komplettkamera für die Verkehrsüberwachung und die dynamische Steuerung von Ampelanlagen. Die FLIR TrafiOne nutzt Wärmebild- und WLAN-Technik, um Ampelschaltungen anhand erkannter Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger zu steuern, auch bei völliger Dunkelheit und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Die Kamera generiert außerdem hochauflösende Daten für die Messung von Fahrzeiten für unterschiedliche Verkehrsarten und zur Verbesserung des Verkehrsflusses. TrafiOne ist zur visuellen Unterstützung auch mit einer HD-Videokamera ausgestattet.

Bessere Einblicke in die Dynamik des Stadtverkehrs
Erkennung von Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern auch bei ungünstigen Witterungs- und Lichtbedingungen.
Sichere WLAN-Kommunikation ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration von Erkennungszonen.
Der Zugriff auf die TrafiOne-Daten erfolgt über die Cloud-basierte Datenanalyselösung FLIR ITS-IQ.

Technische Daten

Systemübersicht
Detection Zones 8 Fahrzeuganwesenheitszonen 8 Fußgängeranwesenheitszonen
Functionality Straßenrand- und Crossing-Präsenzerkennung für Fußgänger und Fahrräder Stopbar- und Advance-Präsenzerkennung für Fahrzeuge und Fahrräder (optionale Lizenz) Wi-Fi-Überwachung (optionale Lizenz) Visual HD-Streaming-Video (optionale Lizenz)
Number of Detection Zones 8 Erkennungszonen
Kommunikation
Compression, Thermal MJPEG, MPEG-4, H.264
Compression, Visible MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuration Webpage über sicheres Wi-Fi oder Ethernet
Ethernet 10/100 Mbit/s
Frame Rate_Thermal 9 FPS
Output Schließer- und 1 Öffner-Trockenkontakte direkt, 16 Öffner-Trockenkontakte über TI BPL2 (EDGE B&SIU) und TI BPL3 (EDGE B&SIU) Schnittstelle
WiFi IEEE 802.11
Elektrik
Detection Distance FLIR TrafiOne 195: Stoppbügelerkennung: 0–15 m (0–49,2 ft); empfohlen nur für 2 Fahrspuren Präsenz von Fußgängern und Fahrrädern: 0–12 m (0–39 ft)
FLIR TrafiOne 156: Stoppbügelerkennung: 10–25 m (33–82 ft); empfohlen nur für 2 Fahrspuren Fußgänger- und Fahrradanwesenheit: 10–20 m (33–65,6 ft)
FCC FCC-Bestimmungen, Abschnitt 15, Klasse A
Input Power 12–42 V AC/DC
PoE PoE A und PoE B
Power Consumption 6 W
Powerline Communication Bis zu 4 Mbps via TI-BPL2 (EDGE B&SIU) und TI-BPL3 (EDGE B&SIU) Schnittstelle
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EU
IP Rating IP67
Materials Alle Materialien sind witterungsbeständig (UV-beständig).
Shock_vibration Gemäß NEMA TS2
Temperature Range -40° bis 55 °C (-40° bis 131 °F)
Bildgebung und optische Daten
Detector Type Focal Plane Array (FPA) ungekühlter VOx-Mikrobolometer-LWIR-Sensor, 8 bis 14 µm Wellenlänge
Frame Rate, Visual 30 BpS
HFOV, Thermal 95°
HFOV, Visual FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Resolution, Thermal 160 x 120
Resolution, Visual 1080 × 1920 HD-CMOS-Farbkamera
Streaming Video RTSP
Mechanik
Bracket Montageklammern (PA-GF30) und Aluminiumrohr
Installation Height FLIR TrafiOne 195: 3,5 – 6,0 m
FLIR TrafiOne 156: 5,5 – 8,0 m
Material Aluminiumgehäuse mit Sonnenblende (PC-GF10)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR TrafiOne Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart