Abgekündigt

USS Edge Appliance (POE)

Kompaktes IP-Video-System mit integriertem PoE

Die FLIR USS Edge Appliance POE ist ein kompaktes Videosystem, das ideal für mobile Sicherheitslösungen geeignet ist, einschließlich Massentransport, Marineanwendungen und mobile Kommandozentralen. Sie ist mit einem PoE-Switch mit acht Ports, bis zu 16 TB Videospeicher und integriertem Installationsprogramm für das FLIR UVMS* oder für Software von Drittanbietern ausgestattet. Dies erlaubt eine einfache Installation und Einrichtung. Die USS Edge Appliance POE ist eine Lösung, die perfekt auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten ist. Sie kann als unabhängiges VMS oder zur Erweiterung von Sicherheitssystemen an mehreren Standorten verwendet werden. 

* Video Management Software wird separat vertrieben. Besuchen Sie bitte https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/, um die erhältlichen Optionen kennenzulernen.

Weiten Sie Ihr Videosicherheitssystem nahtlos auf mehrere Standorte aus.
Die effiziente USS Edge Appliance POE optimiert Ihren Gewinn.
Langlebiges System für komplexe Sicherheitsökosysteme.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Zertifizierungen UL, CE, FCC, LVD
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Bauform Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Betriebssystem Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Garantie 3 years
Gewicht Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
Leistungsaufnahme 80W min, 200W max, POE Power 120W
Netzteil 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Prozessor USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Speicher 8GB DDR4
Überwachung USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Systemintegration
Alarm-E/A 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Netzwerk Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
USB-Anschluss 2 x USB 3.0, 1x eSata
Video und Aufzeichnung
Aufnahme USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps
Festplatte 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Festplattenspeicherung USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA

Ressourcen und Support

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb