Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Kompaktes IP-Video-System mit integriertem PoE

Die FLIR USS Edge Appliance POE ist ein kompaktes Videosystem, das ideal für mobile Sicherheitslösungen geeignet ist, einschließlich Massentransport, Marineanwendungen und mobile Kommandozentralen. Sie ist mit einem PoE-Switch mit acht Ports, bis zu 16 TB Videospeicher und integriertem Installationsprogramm für das FLIR UVMS* oder für Software von Drittanbietern ausgestattet. Dies erlaubt eine einfache Installation und Einrichtung. Die USS Edge Appliance POE ist eine Lösung, die perfekt auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten ist. Sie kann als unabhängiges VMS oder zur Erweiterung von Sicherheitssystemen an mehreren Standorten verwendet werden. 

* Video Management Software wird separat vertrieben. Besuchen Sie bitte https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/, um die erhältlichen Optionen kennenzulernen.

Weiten Sie Ihr Videosicherheitssystem nahtlos auf mehrere Standorte aus.
Die effiziente USS Edge Appliance POE optimiert Ihren Gewinn.
Langlebiges System für komplexe Sicherheitsökosysteme.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Certifications UL, CE, FCC, LVD
Umgebungsfaktoren
Operating Temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Allgemeine Angaben
Dimensions 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Form Factor Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Memory 8GB DDR4
Monitoring USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Operating System Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Power Consumption 80W min, 200W max, POE Power 120W
Power Supply 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Processor USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Warranty 3 years
Weight Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
Systemintegration
Alarm IO 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Networking Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
USB Port 2 x USB 3.0, 1x eSata
Video und Aufzeichnung
Hard Drive 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Hard Drive Storage USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Recording USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps

Resources & Support

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb