Abgekündigt

FLIR VIP-3D

Fahrzeugerkennungsbaugruppe

Product Variations

FLIR VIP3D.x ist eine Videobaugruppe, die Fahrzeugerkennungsdaten für die Kreuzungsüberwachung bereitstellt. FLIR VIP3D.x verknüpft Fahrzeugerkennung und Verkehrsdatenerfassung in einem einzelnen Modul und ermöglicht leistungsstarke Lösungen zur Kreuzungsüberwachung. VIP3D.x belegt nur einen Steckplatz und passt in alle Standard-Rackschränke. Das FLIR VIP3D.x wird direkt per Kabel an den Controller angeschlossen.

Intelligente Kreuzungsüberwachung
VIP-Baugruppen führen Fahrzeugerkennung und Verkehrsdatenerfassung zu einer leistungsstarken Lösung zur Kreuzungsüberwachung zusammen
8 Datenerfassungszonen ergänzend zu Haltelinien und leistungsstarker Fahrzeugerkennung verfügbar.
Kein Computer erforderlich – einfach einen Videomonitor anschließen, um Zonenpositionierung und Erkennung bequem zu konfigurieren.

Technische Daten

Systemübersicht
Erkennungszonen FLIR VIP-3D.2: Up to 20
FLIR VIP-3D.1: Up to 24
Kommunikation
Ausgang 4 outputs (open collector, selectable active low or high) Up to 24 outputs/20 inputs via expansion modules
Doppelreihen 22-Pin-Anschluss EDGE (NEMA TS2-1992) Back
Drucktaste Front for reset/recall
RJ11-Anschluss Front to the expansion modules
Serieller Anschluss Front for setup
Videoausgang via BNC connector - front
Videoeingang 75Ω 1Vpp, PAL or NTSC
Elektrik
LED For connection to I/O Expansion modules For the communication status / for the outputs status
LED-Typ Video in LED
Leistungsaufnahme FLIR VIP-3D.2: 200 mA @ 24 V
FLIR VIP-3D.1: 160 mA @ 24 V
Stromversorgung 10.8v to 26.5 VDC
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -34° to +74°C (-29.2° to 165.2°F)
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 95% relative humidity - non-condensing
Mechanik
Abmessungen 4.5 x 1.1 x 7.0 in (114 x 28 x 178 mm)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb