Abgekündigt

Flir VIP-IP

Multifunktionale Videoerkennungsbaugruppen

Die VIP-Serie umfasst multifunktionale Videoverarbeitungsmodule für die Verkehrsüberwachung. Die VIP-Erkennungsbaugruppen von FLIR vereinen Ereigniserkennung, Datenerfassung, Aufzeichnung von ereignisrelevanten Vorher/Nachher-Bildsequenzen und Videostreaming. VIP-Module haben sich rund um den Globus bei zahlreichen Straßen- und Tunnelprojekten bewährt.

Fahrzeugerkennungsbaugruppen der nächsten Generation
VIP-Baugruppen verbinden Fahrzeugerkennung und Verkehrsdatensammlung in einer kosteneffektiven und leistungsstarken Lösung
Neben Haltelinienerkennung und leistungsstarker Anwesenheitserkennung können bis zu 24 Anwesenheitserkennungszonen und 8 Datenerfassungszonen definiert werden.
Kein Computer erforderlich – einfach einen Videomonitor anschließen, um Zonenpositionierung und Erkennung bequem zu konfigurieren.

Technische Daten

Systemübersicht
AID AID-Overlay
Description AID-Modul für IP-Kameras
Platinen pro Rack 4 (1/2 19"-Rack) oder 8 (19"-Rack)
Kommunikation
Audio Nein
Daten Nein
Digitalausgänge 2
Digitaleingänge 1
Kodierungsformat H.264, MPEG-4, MJPEG
Kommunikationsstandards SNMP
LAN-Anschlusstyp 10/100 Mbit/s RJ45
Maximale Anzahl von Streams Max. 4 unicast oder multicast
Multi-Streaming Einzelstream H.264 oder MPEG-4 oder MJPEG
PTZ-Steuerung Nein
Videoeingang IP-Video: VGA, 4CIF oder D1
Elektrik
Einzelformular Box, 24 V DC (+/- 15 %)
Maximale Auflösung D1 @ 30 FPS
MTBF 200.000 h
Stromversorgung < 4 W
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -34 °C bis 74 °C
Mechanik
Abmessungen 130 × 41 × 190 mm
Gewicht 200 g
Platinen pro Rack 4 (1/2 19"-Rack) oder 8 (19"-Rack)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

VIP-Series-Datasheet-DE

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Datasheet

VIP Series Datasheet

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb