FLIR X6900sc SLS
Hochleistungs-LWIR-SLS-Kameras
Die FLIR X6900sc SLS ist eine außergewöhnlich schnelle und hoch empfindliche LWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Der SLS-Detektor (Strained Layer Superlattice) bietet kürzere Einzelbildgeschwindigkeiten, größere Temperaturbereiche und eine bessere Gleichmäßigkeit als aktuelle LWIR- oder MWIR-Alternativen. Dank ihrer erweiterten Auslösefunktionen, RAM-/SSD-Aufzeichnungsmöglichkeiten und einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Einstellpositionen bietet diese Kamera den Forschern alles, was sie brauchen, um erstklassige Stop-Motion-Bilder von Hochgeschwindigkeitsereignissen sowohl im Labor als auch auf dem Testgelände zu erfassen.
Zubehör
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
Ressourcen und Support
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb