Abgekündigt

FLIR X6980 SLS™

LWIR-Hochgeschwindigkeitskameras für wissenschaftliche Zwecke

Product Variations

Die FLIR X6980 SLS ist eine außergewöhnlich schnelle Langwellen-IR-Kamera, die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt wurde, die für genaue thermische Analysen und individuelle radiometrische Messungen Hochgeschwindigkeitsbilder aufnehmen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert die Auflösung des SLS-Detektors von 640 × 512 mit schnellsten Hochgeschwindigkeits-Bildraten, und ermöglicht so kürzere Momentaufnahmen und breitere Temperaturbänder, wie sie für die Aufnahme scharfer Bilder von sehr schnellen Ereignissen in Stop-Motion erforderlich sind. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X6980 SLS bessere Aufnahmen, spart Zeit und verringert die Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Aufnahme von Bildern mit 640 × 512 bei bis zu 1004 Hz mit Integrationszeiten, die 10-mal kürzer sind als bei MWIR-InSb-Kameras (Umgebungstemperaturen)
Speichern Sie bis zu 26.000 Frames an Daten direkt in den Speicher auf der Kamera oder bis zu 15 Minuten mit einer 512 GB SSD
Streamen Sie thermische Daten direkt auf einen Computer, um sie mit FLIR Research Studio anzusehen, aufzuzeichnen und zu analysieren

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Detektortyp Strained layer superlattice (SLS)
Blendenzahl Kamera FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
Dynamikbereich 14-bit
Thermische Auflösung (NETD) 40 mK typical
Bildrate [Vollbild] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Integrationszeit Programmable: 270 ns to ~full frame
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtern 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Fokus Motorized (compatible w/manual)
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Anzeigetyp Snapshot
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit 99% typical
Bildrate [Vollbild] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Bildzeitstempel Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Blendenzahl Kamera FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
Detektorraster 25 µm
Detektortyp Strained layer superlattice (SLS)
Digitalzoom 1x, Auto (best fit)
Direkt zur SSD-Aufnahme Yes, removable 512 GB SSD included
Dynamikbereich 14-bit
Eingebaute Aufnahme in RAM, SSD-Aufnahmen Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Filtern 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Fokus Motorized (compatible w/manual)
Integrationszeit Programmable: 270 ns to ~full frame
Kamerainterner Bildspeicher RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Makroobjektive/Mikroskope 1x
Objektivanschluss FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixeltakt 355 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Sensorkühlung Closed cycle rotary
Spektralbereich 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Standardvideo HDMI, SDI
Teilbildmodi Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Thermische Auflösung (NETD) 40 mK typical
Verfügbare Objektive Manual (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Yes
Genauigkeit ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<50 W steady state)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: 2 × 1/4 in. –20 / 1 × 3/8 in. –16 / 4 × #10 –24 / Side: 3x 1/4 in. –20 (each side)
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Betriebstemperaturbereich -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR X6980 SLS Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Warenkorb

Im Warenkorb