FLIR X8580-HS SLS™

Hochauflösende LWIR-Kamera in wissenschaftlicher Qualität

Product Variations

Die FLIR X8580-HS SLS ist eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-Langwellen-IR-Kamera, die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt wurde, die detaillierte Bilder von schnellen Ereignissen aufnehmen, individuelle radiometrische Messungen durchführen oder Fehlstellen in Verbundwerkstoffen, Solarzellen und Elektronik erkennen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert die Auflösung des SLS-Detektors von 1280 × 1024 Pixeln mit einer sehr hohen Bildfrequenz, um kürzere Momentaufnahmen und breitere Temperaturbereiche zu bieten und so von sehr schnellen Ereignissen scharfe Bilder in Stop-Motion zu machen. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X8580-HS SLS bessere Aufnahmen, spart Zeit und verringert die Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Erleben Sie unübertroffene Bildklarheit und Geschwindigkeit mit 10 GigE, CXP 2.1-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen oder Camera Link Full.
Erfassen Sie mehr als zwei Stunden detaillierte thermische Ereignisse direkt auf einer 4-TB-SSD-Festplatte ohne Bildverluste.
Proprietäres Triggering-, Synchronisations- und genaues IRIG-Zeitstempelsystem sorgt für präzise und pünktliche Aufnahmen.

Technische Daten

Highlighted
Resolution 1280 × 1024
Detector Pitch 12 µm
Spectral Range 7,5 µm (unterer), 11,5–12,5 µm (oberer)
Detector Type Strained Layer Superlattice (SLS)
Camera f_number FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: f/2,5
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: f/4,0
Dynamic Range 14 Bit
NETD 40 mK typisch
Frame Rate [Full Window] Programmierbar: ~0,5 Hz bis 181 Hz
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), 1:2,5: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: -20 °C bis 350 °C (-4 °F bis 662 °F), -10 °C für Mikroskope
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses Manuell (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
motorgetrieben (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: f/2,5
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: f/4,0
Close_up Lenses_Microscopes 1x
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Strained Layer Superlattice (SLS)
Digital Zoom 1x, Auto (beste Passform)
Direct to SSD Recording Ja, auswechselbare 4 TB NVMe SSD im Lieferumfang enthalten, ca. 2 Stunden Aufnahmezeit ohne Bildverlust
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Übertragung von SSD über 10 GigE, CXP oder CL auf Research Studio
Dynamic Range 14 Bit
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorisiert (kompatibel mit Handmotor)
Frame Rate [Full Window] Programmierbar: ~0,5 Hz bis 181 Hz
Image Time Stamp Interner Präzisionszeitstempel. IRIG-B-AM-Decoder, TSPI-genau, Freilauf bei Verlust des Synchronisierungssignals
Integration Time Programmierbar: 270 ns bis ca. Vollbild
Lens Interface FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
NETD 40 mK typisch
On Camera Image Storage RAM (flüchtiger Speicher): 64 GB, bis zu 23.000 Frame Vollbild-
NVMe U.2 SSD (vom Benutzer entfernbar/nichtflüchtig): 4 TB U.2 SSD enthalten, bis zu 1,4 M Vollbild-Bilder
Operability ≥98 % (≥99 % typisch)
Overlay Anpassbar mit Fähigkeit zum Ausschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 355,2 MHz
Radiometric Data Streaming Simul. 10-Gigabit-Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Single Link bei 10 Gbit/s oder Dual Link bei 5 Gbit/s
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 1280 × 1024
Sensor Cooling Linearer Sterlingkühler
Spectral Range 7,5 µm (unterer), 11,5–12,5 µm (oberer)
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 64 x 4 (schrittweise 64 Spalten, 4 Zeilen)
Video Modes HD-SDI: 720p bei 50/59,9 Hz, 1080p bei 25/29,9 Hz, 1080p bei 60 Hz
SD-SDI: 480i bei 60 Hz, 576i bei 50 Hz
Messung und Analyse
Accuracy ≤100 °C: ±2 °C (±1 °C typisch), >100 °C: ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), 1:2,5: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: -20 °C bis 350 °C (-4 °F bis 662 °F), -10 °C für Mikroskope
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, Video Sync
Allgemeine Angaben
Weight [without lens and with handle] 6,35 kg (14 Pfund)
Weight [without lens] 6,35 kg (14 Pfund)
Stromversorgung
Power 24 V Gleichstrom (<50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × 1/4 Zoll -20 / 1 × 3/8 Zoll -16 / 4 × #10 -24 / Seite: 3x 1/4 Zoll -20 (jede Seite)
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR X8580-HS SLS Datasheet

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart