Sicherere Reisen, reibungslosere Abläufe

Von der Videodetektion mit Wärmebildkameras und der Steuerung von Ampelsignalen bis hin zu hochauflösenden Analysen: FLIR ITS bietet eine große Palette an Tools, mit der die Sicherheit und der Verkehrsfluss von Fahrzeugen, Fahrrädern und Fußgängern in städtischen Umgebungen verbessert werden kann. Außerdem sind unsere Sensoren durch den oberirdischen Betrieb kostengünstiger als konventionelle Detektionstechnologie, die in die Straße eingelassen werden muss.

Fahrzeugerkennung

Die speziell für Signalsteuerung und Verkehrsanwendungen entwickelten Video-, Wärmebild- und Radarsensoren von FLIR arbeiten höchst zuverlässig und präzise und müssen nicht in die Fahrbahnoberfläche eingelassen werden. Dank effizienter Detektion von Fahrzeugen ermöglichen FLIRs Sensoren eine intelligente Ampelsteuerung und sorgen so für eine größere Sicherheit – genau wie in unzähligen Städten, die an ihren Kreuzungen bereits die Technologien von FLIR integriert haben.

Fußgängersicherheit und -mobilität

Mit den Sensoren von FLIR können die Bewegungen von Fußgängern bei den Verkehrssteuerungsstrategien berücksichtigt und für den Verkehr sichtbarer gemacht werden. Mithilfe der dynamischen Ampelsignalsteuerung und der Aktivierung von Warnhinweisen können Kreuzungen und Fußgängerüberwege sicherer gemacht werden, während gleichzeitig unnötige Verzögerungen für Fußgänger und motorisierte Fahrzeuge vermieden werden.

Fahrraderkennung

Mithilfe der Wärmesignaturen können Wärmebildkameras zuverlässig zwischen Fahrradfahrern und Fahrzeugen unterscheiden. Verkehrssignale können so angepasst werden, dass Fahrradfahrer vor den Autos Grün bekommen, um so ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Fahrraddetektion räumt den Fahrradfahrern mehr Zeit ein, um die Kreuzung zu räumen, jedoch ohne dabei unnötige Verzögerungen zu verursachen.

Hochauflösende Datenanalyse

Mit FLIRs Analysen von Wärmebildern und optischen Bildern ist die Verkehrssignalsteuerung in Echtzeit durch Anwesenheitsdetektion von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern an Kreuzungen möglich. Dadurch werden wertvolle Verkehrsdaten erzeugt, darunter Zählungen, Belegungserfassungen, Klassifizierungen an der Haltelinie und zwischen Kreuzungen. Durch die anonyme Verwendung von WiFi-Technologie zum Verfolgen von Personen- und Fahrzeugbewegungen an Kreuzungen können FLIRs Sensoren Reisezeiten, Verzögerungen, Startpunkte und Ziele erfassen. FLIR integriert Daten zu Anwesenheiten und Verkehrsfluss in einer einzigen Quelle in der Cloud, wodurch hochauflösende und hochqualitative Daten zur Kreuzung erhoben werden können.

FLIR-Detektoren und Sensoren für die Verkehrssignalsteuerung

TrafiOne

TrafiOne

Smart City-Sensor

TrafiSense AI

TrafiSense AI

AI-Powered Thermal Traffic Sensor

TrafiSense Dual AI

TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

Ressource

Ratgeber herunterladen

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Transportlösungen von Flir.

Herunterladen
Ressource

Laden Sie die Produktmatrix herunter

Interurban-Lösungen von Flir anzeigen und vergleichen

Herunterladen
Ressource

Laden Sie die Produktmatrix herunter

Urban-Lösungen von Flir anzeigen und vergleichen

Herunterladen

Vom Discover Center

When Visibility Fails: Why Thermal Cameras Strengthen Intelligent Transportation Systems

Mehr erfahren
Grundlagen

Why is the Method for Object Detection and Classification So Important in AI Cameras and Sensors?

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Teledyne FLIR installiert preisgekrönte FLIR TrafiOne-Verkehrssensoren zur Verbesserung der Fußgängersicherheit während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

Mehr erfahren
Anwendungsfall-Szenario

Schutz von Fußgängern, Radfahrern und mehr mit intelligenten Wärmesensoren

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Absicherung norwegischer Tunnel mit automatischer Vorfallerkennung

Mehr erfahren
Grundlagen

Die Entwicklung von Kreuzungen – von Induktionsschleifen zur künstlichen Intelligenz

Mehr erfahren
Auswahl einer Kamera

Mehr Sicherheit und Effizienz an Kreuzungen mit FLIR ITS Lösungen

Mehr erfahren
Hamburg traffic at an intersection
Anwendungsbericht

Hamburg setzt auf Wärmebildsensoren zur Verbesserung des Verkehrsflusses

Mehr erfahren