La FLIR E86 está repleta de características de alto rendimiento necesarias para una detección rápida y precisa, y cuando se combina con un lente de campo de visión doble FLIR FlexView™, puede cambiar instantáneamente de la exploración gran angular a teleobjetivo. Esta cámara térmica de 464 × 348 píxeles tiene un rango de medición de temperaturas ampliado, para una detección más sencilla de puntos de alerta y anomalías ocultas en equipos eléctricos y mecánicos. Los lentes intercambiables AutoCal™ ofrecen cobertura total de objetivos cercanos y distantes, mientras que la tecnología de imágenes de FLIR, como UltraMax® y MSX®, aseguran la obtención de termografías nítidas y vibrantes. La ruta de inspección de FLIR integrada ejecuta rutas previamente planificadas y le ayuda a mantenerse organizado al inspeccionar instalaciones grandes o múltiples. FLIR Ignite proporciona carga automática de imágenes E86 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y un intercambio fáciles y seguros.
Todas las cámaras FLIR Exx-Series ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de capacitación de FLIR Academy—por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
El medidor de distancia láser facilita un enfoque automático rápido y preciso, y proporciona datos para la medición del área en pantalla (en m² o pies²).
Combine su cámara de la serie Exx con un lente de campo de visión doble FLIR FlexView para cambiar convenientemente de la exploración de gran angular a teleobjetivo con solo presionar un botón.
La integración con el software* de enrutamiento de FLIR, la carga automática de imágenes directamente a la biblioteca en la nube de FLIR Ignite, un micrófono integrado para comentarios de voz, y las funciones de generación de reportes ayudan a la E86 a agilizar la jornada laboral. (*Software accesorio opcional)

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 464 × 348 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo de visión (FOV) FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Distancia focal mínima 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distancia focal mínima con MSX 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
Enfoque LDM continuo, medidor de un ocasión, contraste de una ocasión, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automático
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
80°: 5 mm (0,19")
Número F FLIR E86 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1
Paletas de colores Hierro, Rainbow, Rainbow HC, White hot Black hot, Arctic, Lava
Rango espectral 7.5 – 1µ4 m
Resolución de IR 464 × 348 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 80°: 3,6 mrad/píxel
42°: 1,66 mrad/píxel
24°: 0,90 mrad/píxel
14°: 0,52 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, sobre UVC
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Reacondicionado, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuo
FLIR E86 + Dual FOV (24°+42°): °+ 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+24) + 4
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo directo
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1202 °F); 300 a 1500 °C (572 a 2732 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 segundos de grabación agregados a imágenes estáticas o a video mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas (infrarrojo)
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojo, Visual, MSX®, Imagen en imagen, Galería
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Rango de temperatura operativa -15 a 50 °C (5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche rígido de transporte, eslingas, tapa del lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Starter
Puntero láser
Ruta de inspección FLIR Habilitado en la cámara

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Seminario web grabado

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Ver ahora

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación MX

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico