G-Series

Cámaras de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) para hidrocarburos

Las Flir Gx320, G620 y Gx620 son innovadoras cámaras de detección óptica de gas (OGI) diseñadas para detectar hidrocarburos, metano (CH₄) y otras emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de múltiples etapas de la cadena de suministro de petróleo y gas, así como otros mercados industriales. Con una resolución térmica de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles), las cámaras G-Series cuentan con análisis innovadores de cuantificación de gas que miden el tipo de fuga y la gravedad dentro de la cámara, lo que elimina la necesidad de un dispositivo secundario. Aunque todos los modelos cuentan con la certificación OOOOa, los modelos Flir Gx320 y Gx620 cumplen con ATEX, lo que hace que estos modelos de cámara sean ideales para detectar emisiones de gas en sistemas complejos, incluidas refinerías, instalaciones petroquímicas, plataformas de pozos de gas natural, estaciones de compresión y plantas de generación de energía.

Funciones revolucionarias de detección de fugas de gas, incluido el análisis de cuantificación dentro de la cámara, que mide el tipo y el tamaño de las fugas y elimina la necesidad de un dispositivo secundario
Wi-Fi y Bluetooth® integrados le permiten conectarse a smartphones o tabletas y editar y almacenar imágenes sin esfuerzo en la nube, o transferir archivos de forma inalámbrica utilizando el servicio en la nube Flir Ignite™ incluido
Opere cómodamente e interactúe con la cámara de la serie G gracias a su pantalla táctil LCD giratoria de 10.16 cm (4 in), que permite ver objetivos desde cualquier dirección

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR G620, Gx620: resolución térmica de 640 × 480 (307 200 píxeles)
Gx320: resolución térmica de 320 × 240 (76 800 píxeles)
Paso del detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Precisión ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100 °C (>212 °F)
Rango espectral 3,2 µm a 3,4 µm
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas ATEX/IECEx, Ex ic nC op es IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2
CSA 22.2 No. 213, Clase I División 2
Generación de imágenes y óptica
Análisis de imágenes 10 puntos, 5 cuadros con máx./mín./promedio, 1 línea (horizontal o vertical), correcciones de medición
Campo de visión 14,5°: 14,5° × 10,8° (38 mm)
24°: 24° × 18° (23 mm)
Enfoque G620: Automático y manual
Gx320, Gx620: Manual
Grabación de vídeo MPEG Sí
Grabación y transmisión de vídeo H.264 en tarjeta de memoria
JPG radiométrico Sí
LCD en color ×Pantalla LCD táctil de 4”, 640 480 píxeles con rotación
Modos de imagen Imagen IR, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM), filtro de reducción de ruido
Número F de la cámara 1,59
Paletas de colores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Paso del detector G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Punto láser Sí
Rango espectral 3,2 µm a 3,4 µm
Refrigeración de sensor Microenfriador Stirling (FLIR MC-3)
Resolución de IR G620, Gx620: resolución térmica de 640 × 480 (307 200 píxeles)
Gx320: resolución térmica de 320 × 240 (76 800 píxeles)
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerada
Velocidad de fotogramas de la pantalla 60 Hz
Visor ajustable OLED integrado e inclinable, 800 × 480 píxeles
Visualización en cámara LCD panorámica de 800 × 480 píxeles, visor OLED inclinable de 800 × 480 píxeles
Vídeo IR no radiométrico H.264 (AVC) sobre RTSP (Wi-Fi), MPEG4 sobre RTSP (Wi-Fi), MJPEG sobre UVC y RTSP (Wi-Fi)
Vídeo IR radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital continuo de 1 – 8 ×
Medición y análisis
Correcciones de medición Temperatura reflejada, distancia, transmisión atmosférica, humedad, óptica externa
Cuadro de área 5 (mín./máx./promedio)
Cuantificación de gases Cuantificación de la cámara integrada
Delta T Sí
Grabación Grabación MultiREC: grabe varios archivos automáticamente en un orden personalizable
Medidor puntual 10
Perfil 1 línea activa (horiz. o vert.)
Precisión ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100 °C (>212 °F)
Rango de temperatura G620, Gx620: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F)
Gx320: -20°C a 350°C (-4°F a 662°F)

Subrangos disponibles:
-20°C a 10°C (-4°F a 50°F)
-10°C a 25°C (14°F a 77°F)
10°C a 50°C (50°F a 122°F)
40°C a 85°C (104°F a 185°F)
70°C a 120°C (158°F a 248°F)
100°C a 160°C (212°F a 320°F)
130°C a 200°C (266°F a 392°F)
180°C a 260°C (356°F a 500°F)
240°C a 350°C (464°F a 662°F)
Sensibilidad al gas G620, Gx620: CH₄: <29 ppm x m
Hidrocarburos (múltiplos): <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Gx320: CH₄: <9,6 ppm x m
Hidrocarburos (múltiples): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica G620, Gx620: <20 mK a 30 °C (86 °F)
Gx320: <10 mK a 30 °C (86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth a través de auriculares, Wi-Fi, HDMI
Radio Frecuencia de operación:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150-5250 MHz Tenga en cuenta que la banda de frecuencia 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores. Consulte las normativas nacionales.

Salida RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: antena de <17 dBm


•Antena integrada PIFA (ganancia: máximo 2,6 dBi)
Salida de vídeo G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
General
Contenido del paquete Cámara de infrarrojos con lente, batería (2 piezas), cargador de batería, fuente de alimentación que incluye conectores múltiples, correa de mano, correa para el cuello, tapa del lente, correa para tapa del lente, tarjeta de memoria, cable HDMI-HDMI, cable USB, destornillador TX20, tornillo con perilla (tornillo opcional para la cubierta trasera), documentos impresos y estuche de transporte rígido
GPS [extraíble] Los datos de ubicación se agregan automáticamente a cada imagen fija y primer fotograma del video desde el GPS integrado
Notas Voz: 60 segundos con Bluetooth en imágenes fijas y video
Texto: Texto de una lista predefinida o teclado suave en la pantalla táctil
Boceto de imagen: Sí, solo en infrarrojos
Peso [lente y baterías incl.] 3 kg (6,18 lb)
Puntero láser Clase 2
Ruta de inspección FLIR Habilitado en la cámara
Servicios de nube Por Wi-Fi; FLIR Ignite para cargar, organizar, almacenar y compartir imágenes de manera directa y segura (firmware necesario disponible)
Tamaño del embalaje G620, Gx620: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pulg.)
Gx320: 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 pulg. × 20,1 pulg. × 16,1 pulg.)
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Alimentación
Tiempo de arranque Normalmente 7 min a 25 °C (77 °F)
Tiempo de carga 2,5 horas a 95 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Tiempo operativo de la batería >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio, 7,4 V, cargada en la cámara o en un cargador aparte de 2 conectores
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/UE
ROJO: 2014/53/UE
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emisión), EN 55035 (inmunidad), EN 61000-4-8 Nivel 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente de inmunidad industrial, FCC 47 CFR parte 15 B, clase B (emisión), ICES-003
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas ATEX/IECEx, Ex ic nC op es IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Clase I División 2
CSA 22.2 No. 213, Clase I División 2
Golpes y vibraciones Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); vibración: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaje UNC ¼"-20
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F)

Accesorios

Contenido relacionado

Documento técnico

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

White Paper

Quantitative OGI Imaging (QOGI) White Paper

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).