FLIR G306

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) para hexafluoruro de azufre (SF₆)

Product Variations

FLIR G306 es una innovadora cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) que se utiliza para visualizar hexafluoruro de azufre (SF₆), amoniaco (NH₃), etileno (C₂H₄) y otras fugas de gas industrial en varios ambientes. SF₆ es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global que es 23,000 veces mayor que el del CO₂ en un período de 100 años. SF₆ se utiliza comúnmente en la industria de la energía eléctrica como medio aislante y de extinción para subestaciones aisladas con gas y disyuntores. Con la cámara portátil G306 sin contacto, puede escanear de manera segura y eficiente las subestaciones en busca de fugas de gas peligrosas y perjudiciales para el medioambiente sin interferir con el suministro de servicios eléctricos ni interrumpir las operaciones industriales.

La cámara FLIR G306 mide con precisión temperaturas de -40°C a 500°C (-40°F a 932°F) y el modo de alta sensibilidad (HSM) patentado de FLIR (SF₆) y otras fugas de gas industrial destaquen con mayor claridad mientras que permite escanear de manera eficiente miles de componentes
Wi-Fi y Bluetooth integrados® le permiten conectarse a teléfonos inteligentes o tabletas, y editar y almacenar imágenes sin esfuerzo en la nube, o transferir archivos de manera inalámbrica utilizando el servicio en la nube FLIR Ignite™ incluido
Opere cómodamente e interactúe con su cámara G306 gracias a una pantalla táctil LCD giratoria de 10.16 cm (4 in), que permite ver objetivos desde cualquier dirección

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 píxeles (76 800 píxeles)
Detector Pitch G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Accuracy G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) o ±2 % de lectura para el rango de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100 °C (>212 °F)
Spectral Range 10,3 µm a 10,7 µm
Generación de imágenes y óptica
Adjustable Viewfinder OLED integrado e inclinable, 800 × 480 píxeles
Camera f_number 1,59
Color LCD ×Pantalla LCD táctil de 4”, 640 480 píxeles con rotación
Color palettes G306 14,5306 14.5°: Hierro, gris, arcoíris, ártico, lava, arcoíris HC
G306 24°: Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Detector Pitch G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Detector Type G306 14,5306 14.5°: Matriz de plano focal, QWIP
G306 refrigerado 24°: Matriz de plano focal (FPA), QWIP refrigerado
Display Frame Rate 60 Hz
Field of View G306 14,5306 14.5°: 14,5° × 10,8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Focus Automático o Manual
Image Analysis 10 puntos, 5 cuadros con máx./mín./promedio, 1 línea (horizontal o vertical), correcciones de medición
Image Modes G306 14,5306 14.5°: Imagen IR, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM)
G306 24°: Imagen IR, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM), filtro de reducción de ruido
IR Resolution 320 × 240 píxeles (76 800 píxeles)
Laser Spot
MPEG Video Recording
Radiometric IR Video RTRR (.csq), sobre UVC
Radiometric JPG
Sensor Cooling Microenfriador Stirling (FLIR MC-3)
Spectral Range 10,3 µm a 10,7 µm
Video Recording and Streaming G306 14,5306 14.5°: Transmisión no radiométrica en tiempo real: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 en tarjeta de memoria
Visual Image 3,2 MP de la cámara visible integrada
Zoom G306 14,5°: 1-8x continuo, zoom
digital G306 24°: 1 – 8× continuo, zoom digital
Medición y análisis
Accuracy G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) o ±2 % de lectura para el rango de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100 °C (>212 °F)
Area Box 5 (mín./máx./promedio)
Delta T
Gas Sensitivity SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10°C, Distancia = 1 m)
Measurement Corrections Temperatura reflejada, distancia, transmisión atmosférica, humedad, óptica externa
Profile 1 línea activa (horiz. o vert.)
Recording Grabación MultiREC: grabe varios archivos automáticamente en un orden personalizable
Spot Meter 10
Temperature Range -40°C a 500°C (-40°F a 932°F)
Subrangos disponibles:
-40°C a 50°C (-40°F a 122°F)
-20°C a 120°C (-4°F a 248°F)
80°C a 250°C (176°F a 482°F)
150°C a 350°C (302°F a 662°F)
250°C a 500°C (482°F a 932°F)
Thermal Sensitivity <15 mK a 30 °C (86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth a través de auriculares, Wi-Fi, HDMI
Image File Format JPEG estándar, con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Radio Frecuencia de operación:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150-5250 MHz Tenga en cuenta que la banda de frecuencia 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores. Consulte las normativas nacionales.

Salida RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: antena de <17 dBm


•Antena integrada PIFA (ganancia: máximo 2,6 dBi)
Storage Media Tarjeta SD extraíble
Video Out HDMI; DVI
General
Annotations Voz: 60 segundos con Bluetooth en imágenes fijas y video
Texto: Texto de una lista predefinida o teclado suave en la pantalla táctil
Boceto de imagen: Sí, solo en infrarrojos
Cloud Services Por Wi-Fi; FLIR Ignite para cargar, organizar, almacenar y compartir imágenes de manera directa y segura (firmware necesario disponible)
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
GPS [removable] Los datos de ubicación se agregan automáticamente a cada imagen fija y primer fotograma del video desde el GPS integrado
Laser Pointer Clase 2
Package Includes Cámara de infrarrojos con lente, batería (2 piezas), cargador de batería, fuente de alimentación que incluye conectores múltiples, correa de mano, correa para el cuello, tapa del lente, correa para tapa del lente, tarjeta de memoria, cable HDMI-HDMI, cable USB, destornillador TX20, tornillo con perilla (tornillo opcional para la cubierta trasera), documentos impresos y estuche de transporte rígido
Packaging Size G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
Size [L x W x H ] w Lens 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
Weight [incl lens & batteries] 3 kg (6,18 lb)
Interfaz de usuario
Languages 21
Alimentación
Battery operating time >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Battery Type Batería recargable de iones de litio, 7,4 V, cargada en la cámara o en un cargador aparte de 2 conectores
Charging Time 2,5 horas a 95 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Start Up Time Normalmente 7 min a 25 °C (77 °F)
Características medioambientales y certificaciones
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/UE
ROJO: 2014/53/UE
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emisión), EN 55035 (inmunidad), EN 61000-4-8 Nivel 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente de inmunidad industrial, FCC 47 CFR parte 15 B, clase B (emisión), ICES-003
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Mounting G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20
Operating Temperature Range G306 14,5306 14.5°: –De 20 °C a 40 °C (de –4 °F a 104 °F)
G306 24°: Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F)
Shock and Vibration Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); vibración: 2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range G306 14,5306 14.5°: –De 30 °C a 60 °C (de –22 °F a 140 °F)
G306 24°: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Accessories

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

You must be logged in to download file.

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

FLIR G306 Datasheet

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.