La cámara de infrarrojos FLIR T840 está diseñada para ayudar a los profesionales de los servicios de suministro eléctrico y otros profesionales de la termografía a inspeccionar equipos cómodamente, tanto en interiores como en exteriores, y a buscar signos de fallas durante todo el día. Gracias a un visor ocular integrado y a una brillante pantalla de LCD a color de 4 pulgadas, la T840 facilita la conducción de inspecciones en exteriores, bajo condiciones de luz intensas y desafiantes. La plataforma de lente giratoria en 180° y el diseño ergonómico bien pensado ayudan a los usuarios a diagnosticar rápidamente los componentes que fallan en áreas de difícil acceso. Combine la T840 con un lente de doble campo de visión FLIR FlexView™ para disfrutar la comodidad de cambiar al instante de la detección en un área grande a la detección puntual. Tenemos disponible también la opción de un teleobjetivo opcional de 6°, para asegurar la medición exacta de la temperatura de objetivos pequeños desde distancias más grandes.
Todas las cámaras FLIR de la serie T ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de capacitación de FLIR Academy—por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Rápida, flexible, precisa... en cualquier entorno de trabajo
Examine grandes áreas desde una distancia segura con una resolución de 464 x 348 y reduzca la tensión de las inspecciones de día completo con el bloque óptico giratorio de 180°
Obtenga la claridad de imagen líder del sector de Flir Vision Processing®, ™MSX y UltraMax® para ayudarle a tomar la decisión correcta rápidamente
Saque el máximo partido a su jornada laboral con la carga automática de imágenes Flir Ignite directamente desde la cámara y las funciones de creación de informes rápidos que le ayudan a organizar los hallazgos sobre el terreno

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 464 × 348 (161,472 pixeles)
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Pantalla 4", pantalla táctil de LCD de 640 x 480 pixeles, con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Distancia focal mínima Lente de 42° - 0,15 m; lente de 24° - 0,15 m, modo macro opcional; lente de 14° - 1,0 m; lente de 6° - 5,0 m; lente de 80° - 0,1 m;
Distancia focal mínima con MSX FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 pies) / 1,0 m (3,28 pies)
FLIR T840 + FOV doble (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 pies)
24°: 0,5 m (1,64 pies)
Enfoque Continuo, con medidor de distancia láser (LDM), contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automático
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
6°: 70 mm (2,80")
80°: 5 mm (0,19")
Modo de macro Opción de lente de 24° Tamaño de punto efectivo de 71 μm
Número F Lente de 42°: 1,1, lente de 24°: 1,3, lente de 14°: 1,5, lente de 6°: 1,35, lente de 80°: 1.3,
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 – 14.0 µm
Resolución de IR 464 × 348 (161,472 pixeles)
Resolución espacial (IFOV) 42°: 1,2 mrad/píxel
24°: 0,7 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, sobre UVC
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor
Zoom digital De 1-6x continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo directo
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F) De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F) De 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla 4", pantalla táctil de LCD de 640 x 480 pixeles, con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 segundos de grabación agregados a imágenes estáticas o a video mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojo, visual, MSX®, imagen en imagen
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, visor pequeño, dos baterías, cargador de baterías, estuche de transporte rígido, correas, tapa frontal para la lente, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Puntero láser

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

User Manual

FLIR T8xx Series User Manual

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions