La cámara termográfica Flir T865 es una herramienta de inspección sin contacto con un bloque óptico giratorio de 180° que permite a los usuarios evaluar de forma segura y cómoda el estado de equipos eléctricos y mecánicos críticos en aplicaciones de servicios públicos y fabricación. Con funciones avanzadas que incluyen mediciones de temperatura sin igual de hasta -40 °C, precisión de hasta 1 °C/1 %, mejora de contraste de 1-Touch Level/Span y enfoque automático asistido por láser, obtendrá mediciones de temperatura altamente precisas en todo momento. Combine la T865 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo; o elija una lente IR de campo de visión de 6° para realizar inspecciones en objetivos pequeños desde largas distancias. El sistema de rutas de inspección integrado le ayuda a registrar datos e imágenes de temperatura en una secuencia lógica para una solución de problemas y reparación más rápidas.
Todas las cámaras de la serie T de Flir ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia Flir —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Desarrolle rutas de inspección en Flir Thermal Studio Pro y cárguelas en una T865 utilizando Route Creator para recopilar y gestionar datos críticos de forma rápida y sencilla.
Evalúe el estado del equipo desde una distancia segura, en cualquier ángulo o en cualquier condición de iluminación utilizando el bloque óptico giratorio de 180°, el visor del ocular integrado y la pantalla IPS en color de 4 –pulgadas.
Aumente la eficiencia de –campo con una precisión de medición excepcional, imágenes térmicas mejoradas y optimizaciones del flujo de trabajo para ahorrar tiempo y compartir datos más rápido.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (42° lentes), <40 mK a 30 °C (24° lentes), <50 mK a 30 °C (14° lentes)
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/video incorporada; deshabilitada cuando se utilizan lentes de 6° u 80°
Pantalla 4", pantalla táctil de LCD de 640 x 480 pixeles, con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/video incorporada; deshabilitada cuando se utilizan lentes de 6° u 80°
Distancia focal mínima 42° lentes - 0.15 m; 24° lentes - 0.15 m, modo macro opcional; 14° lentes - 1.0 m; 6° lentes - 5.0 m; 80° lentes - 0.1 m;
Distancia focal mínima con MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0.5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T865 + FOV doble (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
Enfoque Continuo, con medidor de distancia láser (LDM), contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automático
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Imagen visual Sí
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Longitud focal 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
Lámpara de vídeo Lámparas LED incorporadas
Número F Lente 42°: 1.1, lente 24°: 1.3, lente 14°: 1.5, lente 6°: 1.35, lente 80°: 1.3,
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 – 14.0 µm
Resolución 464 × 348 pixels (VGA)
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 42°: 1.2 mrad/píxel
24°: 0.7 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (42° lentes), <40 mK a 30 °C (24° lentes), <50 mK a 30 °C (14° lentes)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, sobre UVC
Transmisión de vídeo visual Sí
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Visor Sí
Zoom digital 1-8x continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 10 unidades en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F) 300 °C a 2000 °C (572 °F a 3632 °F)
Temperatura de referencia Sí
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla 4", pantalla táctil de LCD de 640 x 480 pixeles, con rotación automática
Pantalla táctil PCAP unida ópticamente
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 segundos de grabación agregados a imágenes estáticas o a video mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sí
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojo, visual, MSX®, imagen en imagen
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
USB USB tipo C: transferencia de datos/video/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación
Gestión energética Apagado automático y modo de reposo
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Características medioambientales y certificaciones
Montaje en trípode UNC 1/4"-20
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, visor pequeño, dos baterías, cargador de baterías, estuche de transporte rígido, correas, tapa frontal para la lente, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Puntero láser Sí
Tamaño (L. × An. × Al.) •Objetivo horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 pulg)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in.)

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

FLIR Energías Renovables Folleto Sobre Energía Eólica MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T800-Series MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.