De nombreuses options sont en stock et prêtes à l’expédition !

Préparez-vous à bénéficier de performances exceptionnelles en matière d’imagerie infrarouge, fruit de 50 années d’expérience dans ce domaine. Avec sa gamme de résolutions remarquable pouvant atteindre 3,1 MP (UltraMax®) et une toute nouvelle interface utilisateur agile, la fameuse T1020 de FLIR est conçue pour faciliter au maximum votre journée de travail et faire de vous un héros. Images d’une netteté incroyable, températures d’une grande fiabilité, flexibilité optimale — la caméra T1020 est le résultat le plus abouti de cinq décennies de spécialisation dans le domaine de l’infrarouge. La caméra FLIR T1020 est fournie avec le mode d’inspection de l’itinéraire intégré afin que vous puissiez télécharger et exécuter des plans d’enquête sur votre caméra à partir de FLIR Thermal Studio Pro avec le plug-in Route Creator (abonnement de 3 mois inclus).

Conçue pour les experts, par des experts.
La T1020 affiche maintenant une toute nouvelle interface agile qui réagit comme un smartphone, et intègre des améliorations d'image en direct comme la fonctionnalité niveau/plage en une touche.
Le système optique HDIR de précision FLIR OSX™ offre une mise au point automatique continue et une résolution nette pour des mesures précises, même à distance.
La T1020 est dotée d’un bloc optique rotatif de 120° et d’un viseur LCD lumineux et haute résolution, ce qui permet à n’importe quelle cible d’être dans une plage de vision confortable.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Sensibilité thermique/NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Champ de vision (CdV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Caméra numérique Field of view adapts to the infrared lens
Modes d’imagerie Thermal, thermal MSX, picture in picture, digital camera
Écran Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Dispositif de stockage Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Données image et optiques
Alignement laser Position is automatically displayed on the infrared image
Amélioration numérique de l'image Adaptive digital noise reduction
Annotation graphique Draw on the thermal/digital image or add predefined stamps Separate PC software with extensive report generation
Caméra numérique Field of view adapts to the infrared lens
Caméra numérique intégrée 5 Mpixel with LED light
Champ de vision (CdV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Description de l’image Add short note (stored in the JPEG exif tag)
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 video using Wi-Fi H.264 video using USB
Diffusion de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric streaming (RTRS) via USB
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 167.2 mm × 204.5 mm × 188.3 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.4 in.)
Distance d'alignement IR - visuel minimum FLIR T1020, 12°: 1.3 m (4.26 ft.)
FLIR T1020, 28°: 0.4 m (1.32 ft.)
FLIR T1020, 45°: 0.5 m (1.64 ft.)
Distance de focalisation IR minimum FLIR T1020, 12°: 1.3 m (4.26 ft.)
FLIR T1020, 28°: 0.4 m (1.32 ft.)
FLIR T1020, 45°: 0.2 m (0.66 ft.)
Distance focale FLIR T1020 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1020 28°: 36 mm (1.42 in.)
FLIR T1020 45°: 21.2 mm (0.83 in.)
FLIR T1020 28° and 12°: 28° lens: 36 mm (1.42 in.) ; 12° lens: 83.4 mm (3.28 in.)
FLIR T1020 28° and 45°: 28° lens: 36 mm (1.42 in.); 45° lens: 21.2 mm (0.83 in.)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° lens: 36 mm (1.42 in.); 12° lens: 83.4 mm (3.28 in.); 45° lens: 21.2 mm (0.83 in.)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques H.264 to the memory card
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (RTRR) to the memory card
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 to the memory card
Flux de vidéos visuelles H.264 video using Wi-Fi H.264 video using USB
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7.5–14 µm
Identification de l'objectif Automatic
Image infrarouge Full color infrared image
Image visuelle Full color visual image
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Thermal image with enhanced detail presentation
Incrustation d’image Resizable and movable infrared area on the visual image
Lampe vidéo Built-in LED light
Laser Activated by a dedicated button
Mise au point One shot or manual
Mise à jour logicielle pour caméra Using USB cable or SD card
Modes d’imagerie Thermal, thermal MSX, picture in picture, digital camera
Objectifs en option 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
Orientation automatique Automatic landscape or portrait
Ouverture f FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° and 12°: 1.15 (28° lens), 1.2 (12° lens)
FLIR T1020 28° and 45°: 1.15 (28° lens), 1.1 (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 1.15 (28° lens), 1.2 (12° lens), 1.1 (45° lens)
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Pas du détecteur 17 µm
Réglage automatique de l’image Standard or histogram based on the image content
Réglage manuel de l'image Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
Résolution IR 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Résolution MSX 1024 × 768 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) FLIR T1020 12°: 0.20 mrad
FLIR T1020 28°: 0.47 mrad
FLIR T1020 45°: 0.80 mrad
FLIR T1020 28° and 12°: 0.47 mrad (28° lens), 0.20 mrad (12° lens)
FLIR T1020 28° and 45°: 0.47 mrad (28° lens), 0.80 mrad (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 0.47 mrad (28° lens), 0.20 mrad (12° lens), 0.80 mrad (45° lens)
Sensibilité thermique/NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Type de détecteur Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Type d’écran Capacitive touchscreen
UltraMax Yes
Viseur Built-in 800 × 480 pixels
Zoom numérique 1–8× continuous
Écran 4,3 po 800 × 480 pixels
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
Alarme en couleur (isotherme) Above/below/interval
Commandes de configuration Define user presets, Save options, Programmable button, Reset options, Set up camera, Wi-Fi, GPS & compass, Bluetooth, Language, Time & units, Camera information
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatic, based on the input of the reflected temperature
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatic, based on the inputs for distance, atmospheric temperature, and relative humidity
Correction liée à la transmission des optiques Automatic, based on signals from internal sensors
Correction liée à l’émissivité Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
Corrections de mesure Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
Plage de températures de l’objet -40°C to 2000°C (-40°F to 3632°F)
Point de mesure 10
Profil 1 line profile with max./min. temperature
Précision de la plage de températures de l'objet ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Préréglage de mesures No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
Préréglages utilisateur The user can select and combine measurements from any number of spots/boxes/circles/profiles/delta
Température de référence Manually set using the difference temperature
Zone 5 + 5 areas (boxes and circles) with max./min./average
Écart de température Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
Interface utilisateur
Langues Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
Texte Add table, select between predefined templates
Voix 60 seconds (via Bluetooth) stored with the image
Écran Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Écran tactile Yes
Communication et stockage des données
Antenne Internal
Audio Microphone headset via Bluetooth for the voice annotation of images
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Carte SD One card slot for removable SD memory cards
Dispositif de stockage Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Enregistrement des images Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
Formats de fichier Standard JPEG, measurement data included CSQ, measurement data included
Formats de fichier - Visuel Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
Interface USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication with headset and external sensors
Mode accéléré 15 seconds to 24 hours
Mode d'enregistrement des images Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
Sortie vidéo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Type de connecteur vidéo HDMI type C
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB - Norme USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
Wifi Standard: 802.11 b/g/n Frequency range: 2412–2462 MHz Max. output power: 15 dBm
Alimentation
Alimentation externe AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
Autonomie de la batterie >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Gestion de l’alimentation Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
Système de charge In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Temps de charge 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
Température de charge 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
Type de batterie Rechargeable Li ion battery
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
Classification laser Class 2
Conception ergonomique The viewfinder plus the 120° rotating optical block allow you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
Humidité (fonctionnement et stockage) IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
Montage sur trépied UNC ¼"-20
Plage de températures de fonctionnement -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage –40 to +70°C (–40 to 158°F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-29)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Type de laser Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (IEC 60529)
Informations générales
Boussole Camera direction automatically added to every image
Emballage Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Format de l'emballage 494 mm x 355 mm x 188 mm (19.4 in x 14.0 in x 7.4 in)
Matériau du boîtier Magnesium
Poids FLIR T1020 12°: 2.1 kg (4.6 lb)
FLIR T1020 28°: 1.9 kg (4.3 lb)
FLIR T1020 45°: 2.0 kg (4.4 lb)
FLIR T1020 28° and 12°: w/28°: 1.9 kg (4.3 lb.)
w/12°: 2.1 kg (4.6 lb.)
FLIR T1020 28° and 45°: w/28°: 1.9 kg (4.3 lb.)
w/45°: 2.0 kg (4.4 lb.)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: w/28°: 1.9 kg (4.3 lb.)
w/12°: 2.1 kg (4.6 lb.)
w/45°: 2.0 kg (4.4 lb.)

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique de la FLIR T1020

Brochure

Brochure de la FLIR T1K [T1020]

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions