La caméra d’imagerie thermique FLIR T865 est un outil d’inspection sans contact avec bloc optique rotatif pivotant à 180° qui permet aux utilisateurs d’évaluer en toute sécurité et confortablement l’état des équipements électriques et mécaniques essentiels dans les applications de services publics et de fabrication. Avec des fonctionnalités avancées, notamment des mesures de température inégalées pouvant atteindre -40 °C, une précision de 1 °C/1 %, une amélioration du contraste avec la fonction « 1-Touch Level/Span » et une mise au point automatique par laser, vous obtiendrez des mesures de température extrêmement précises en toutes circonstances. Associez la T865 à un double objectif de champ de vision FLIR FlexView™ pour passer instantanément de l’examen d’une large zone à l’examen par téléobjectif, ou choisissez un objectif IR 6° FOV pour effectuer des inspections sur de petites cibles à distance. Le système d’itinéraires d’inspection embarqué vous permet d’enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.

Développez des itinéraires d’inspection dans Flir Thermal Studio Pro et téléchargez-les sur une T865 à l’aide de Route Creator pour collecter et gérer rapidement et facilement les données critiques.
Évaluez l'état de l'équipement en conservant une distance de sécurité, quel que soit l'angle ou l'éclairage, à l'aide d'un bloc optique rotatif à 180°, un viseur dans l'oculaire intégré et un écran IPS couleur 4 po.
Gagnez en efficacité sur le terrain avec des mesures d'une précision exceptionnelle, l'imagerie thermique améliorée et les optimisations de workflows qui vous permettent de gagner du temps et accélèrent le partage des données.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Champ de vision (CdV) 80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Écran 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Dispositif de stockage Removable SD card
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 80° × 63°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Yes, over UVC
Distance focale 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
Distance minimale de mise au point 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
Distance minimale de mise au point avec MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T865 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 to memory card
Flux de vidéos visuelles Yes
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5 - 14.0 µm
Identification de l'objectif Automatic
Image visuelle Yes
Incrustation d’image Resizable and movable
Lampe vidéo Built-in LED light
Mise au point Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 464 × 348 pixels (VGA)
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
Sensibilité thermique/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Type et pas du détecteur Uncooled microbolometer, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Viseur Yes
Zoom numérique 1-8x continuous
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
Point de mesure 10 ea. in live mode
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Préréglage de mesures No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Température de référence Yes
Interface utilisateur
Texte Predefined list or touchscreen keyboard
Voix 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
Écran 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Écran tactile Optically bonded PCAP
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Removable SD card
Format du fichier image Standard JPEG with measurement data included
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Yes
Mode accéléré 10 sec to 24 hrs
Mode d'enregistrement des images Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Sortie vidéo DisplayPort over USB Type-C
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB - Norme USB 2.0 High Speed
Alimentation
Autonomie de la batterie Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestion de l’alimentation Automatic shut-down and sleep mode
Type de batterie Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Spécifications environnementales et certifications
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] •Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in.)
Emballage Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in.)
Pointeur laser Yes

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

User Manual

FLIR T8xx Series User Manual

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions