Investi €20.000 ed è come se ne pagassi €5.780. Oltre il 70% di vantaggio fiscale complessivo.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo Iperammortamento 180% per i beni Industria 4.0. Le termocamere professionali FLIR Exx, Ixx e T-Series rientrano tra i prodotti Industria 4.0 agevolabili, trasformando un investimento tecnologico in un'opportunità di risparmio concreta.

La termocamera Flir T865 è uno strumento di ispezione senza contatto con blocco ottico orientabile a 180° che consente di valutare in modo sicuro e confortevole le condizioni delle apparecchiature elettriche e meccaniche critiche nelle applicazioni di utility e produzione. Grazie a funzioni avanzate che includono misurazioni di temperatura fino a -40 °C senza pari, precisione pari a 1 °C/1%, ottimizzazione del contrasto 1-Touch Level/Span e autofocus laser, otterrai sempre misurazioni di temperatura estremamente accurate. Abbina la T865 a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivo; o scegli un obiettivo IR FOV da 6° per eseguire ispezioni su piccoli bersagli da lunghe distanze. Il sistema integrato Inspection Route ti aiuta a registrare i dati e le immagini di temperatura in una sequenza logica per una risoluzione dei problemi e una riparazione più rapide.
Tutte le termocamere Flir T-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Sviluppa percorsi di ispezione in Flir Thermal Studio Pro e carica su una T865 utilizzando Route Creator per raccogliere e gestire rapidamente e facilmente i dati critici.
Valuta lo stato delle apparecchiature a distanza di sicurezza, da qualsiasi angolazione o in qualsiasi condizione di illuminazione utilizzando il blocco ottico rotante da 180°, il mirino oculare integrato e il display IPS a colori da 4 –pollici
Aumenta l'efficienza sul –campo con un'eccezionale accuratezza di misurazione, immagini termiche migliorate e ottimizzazioni del flusso di lavoro per risparmiare tempo e condividere i dati più velocemente.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Campo visivo 42° × 32°
24° × 18°
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 42° obiettivi - 0,15 m; 24° obiettivi - 0,15 m, modalità macro opzionale; 14° obiettivi - 1,0 m; 6° obiettivi - 5,0 m; 80° obiettivi - 0,1 m;
Distanza minima di messa a fuoco con MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 ft) / 1,0 m (3,28 ft)
FLIR T865 + Doppio FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine visiva Sì
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
6°: 70 mm (2,80 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino Sì
numero f Obiettivo 42°: 1,1, obiettivo 24°: 1,3, obiettivo 14°: 1,5, obiettivo 6°: 1,35, obiettivo 80°: 1,3,
Ottica 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione 464 × 348 pixel (VGA)
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 42°: 1,2 mrad/pixel
24°: 0,7 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Streaming video nel visibile Sì
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Zoom digitale 1-8x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 10 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -40°C a 120°C (da -40°F a 248°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F) da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Temperatura di riferimento Sì
Interfaccia utente
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Touchscreen PCAP con protezione in vetro ottico
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Sì
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore
USB USB Tipo-C: trasferimento dati/video/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera con ottica, conchiglia oculare piccola, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB Tipo C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C)
Dimensioni (L × P × A) •Obiettivo orizzontale: 140 x 201,3 x 167,3 mm (5,5 x 7,9 x 6,6 poll.)
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 poll.)
Puntatore laser Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Datasheet

Scheda Technica FLIR T800-Series Industria 4.0

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Transmission Operations Leaders Value Sheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.