A6700-Series
高度な放射測定InSbおよびSLSカメラ
Flir A6700-Seriesミッドウェーブ(InSb)およびロングウェーブ(SLS)カメラは、非破壊試験(NDT)、ストレスマッピング、科学研究などの専門的な選択肢です。これらの高度な冷却赤外線カメラは、±2°Cの精度で1mKという低い温度差を解決できます。
A6700-Seriesなどの赤外線カメラは、材料、コンポーネント、またはシステムを損傷することなく評価し、ターゲットの励起とターゲット表面の熱差の観察を通して内部欠陥を検出できます。
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
解像度
640 × 512
ピクセルサイズ [平方]
15µm
スペクトル範囲
A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 MWIR
解像度
640 × 512
ピクセルサイズ [平方]
15µm
スペクトル範囲
A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
解像度
640 × 512
解像度
640 × 512
解像度
640 × 512
ピクセルサイズ [平方]
15µm
ピクセルサイズ [平方]
15µm
ピクセルサイズ [平方]
15µm
スペクトル範囲
A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
スペクトル範囲
A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
スペクトル範囲
7.5µm(下部)、10–11µm(上部)

非破壊試験用A6700
サーマルイメージング は、複合材料、太陽電池、橋、および電子機器の欠陥や故障箇所を検出するための重要なツールとなっています。また、材料試験における応力の熱マッピング作成にも威力を発揮するツールです。

複合材検査
ブリッジデッキ検査は、劣化の領域を特定し、定量的指標を計算して、ブリッジの各スパン/レーンの劣化度を決定できます。
Flir A6700-Series冷却IRカメは、コンクリートブリッジデッキの状態をより正確に評価します。これらは、悪化の進行をより良く予測し、リハビリテーションの必要性を評価するのに役立ちます。橋の表面の劣化を早期に発見することで、輸送機関は予防保全策を講じて、低いライフサイクルコストで床版の寿命を延ばすことができるようになります。
高性能冷却カメラ
Flir A6780 MWIRカメラシステムは、急速な熱イベントや急激なターゲットの温度測定を容易にし、産業、軍事、製造の研究開発アプリケーションに最適です。この手頃な価格の冷却InSbカメラは、手動およびリモートフォーカスレンズオプションの両方の柔軟性を提供し、対象オブジェクトの測定ピクセル数を最大化します。また、ギガビットイーサネットを使用したシングルケーブル接続により、Flir Research Studioソフトウェアで完全なカメラ制御とデータキャプチャが実現し、ユーザーはこれまで以上に迅速にデータを分析および把握できます。
Flir A6750 MWIRカメラは、短時間の露光時間と高速ウィンドウフレームレートを提供し、急速な熱イベントや高速移動ターゲットの記録に最適です。この冷却されたInSbカメラで、動きを凍結したり、移動中の被写体の正確な温度測定を達成したり、さまざまな非破壊試験を実行したりできます。327,680(640 x 512)ピクセルの赤外線解像度と高感度により、鮮明な画像が生成され、電子検査や科学研究などに適しています。
FLIR A6780 SLS LWIRカメラシステムは、急速な熱イベントや高速ターゲットの温度測定を容易にし、産業、軍事、製造の研究開発アプリケーションに最適です。冷却された長波歪み層スーパーラティス(SLS)検出器により、A6780は他の検出器よりも高速なスナップショット速度を実現し、動きがぼやけることなく鮮明な画像が得られます。手動およびリモートフォーカスレンズオプションは、対象オブジェクトの測定ピクセル数を最大化する柔軟性を提供します。ギガビットイーサネットを使用したシンプルなシングルケーブル接続により、完全なカメラ制御とFLIR Research Studioソフトウェアでのデータキャプチャが実現し、ユーザーはこれまで以上に迅速にデータを分析して理解できます。
Flir A6750 SLSロングウェーブカメラは、高速熱イベントや高速移動ターゲットに最適です。4,000 Hzを超える非常に短い積分時間とウィンドウフレームレートを提供するため、移動中の被写体でモーションをフリーズしたり、正確な温度測定を実現できます。327,680(640 x 512)ピクセルの赤外線解像度と高感度により、鮮明な画像が生成され、電子検査や科学研究などに適しています。
電子機器の検査、製造モニタリング、科学研究、非破壊試験用に設計されたFlir A6700 MWIRカメラは、高速熱イベントや高速移動ターゲットに最適です。短時間の露光と最大480 fpsのウィンドウフレームレートにより、ユーザーはモーションをフリーズし、正確な温度測定を実現できます。
Flirは、電子機器、設計、テスト業界の進化する要求を満たすために、A6700 MWIRカメラとFlir Heavy Duty Open Base Camera Standを組み合わせたクローズアップ検査キットを提供しています。