5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics
Quasar Premium Bullet AI Series
The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

周辺警備の用途向けに設計
Quasar Premium Bullet AIは、人物や車両の侵入検知に重点を置いた、エンタープライズおよび周辺警備の用途に最適なカメラです。PTZカメラと容易に連携でき、対象物の位置特定や追跡を効率的に行うことが可能です。

FLIR Nexusの優位性
FLIR Nexusは、可視光カメラやレーダー、監視システムをつなぐ独自プロトコルにより、広域にわたる対象の位置追跡をシームレスに実現します。Nexusは、単一のデバイスの視野角を超えても追跡を継続できるよう、各システム間の連携を最適化します。その結果、複数のセンサーやカメラをまたいだ途切れのない追跡と監視を実現します。

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠
データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

映像解析とシステムの連携
United VMSは、Quasar Premium Bullet AIを統合・制御するための強力なビデオ管理システムです。直感的に操作でき、ニーズに応じて拡張可能な UVMS は、映像解析機能に加え、バレット型カメラなどの固定カメラから FLIRのPTZカメラへのシームレスな連携をサポートします。
Compare Models
Quasar™ CB-6505-11-IA
- 解像度 2592 × 1944 ピクセル
- Varifocal 2.8~8 mm レンズ、106~38° HFOV
- 距離:60 m (200フィート)
Quasar™ CB-6505-21-IA
- 2592 × 1944 pixel resolution
- Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
- Distance: 60 m (200 ft.)
Quasar™ CB-6508-11-IA
- 3840 × 2160 pixel resolution
- Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
- Distance: 80 m (260 ft.)
Quasar™ CB-6508-21-IA
- 3840 × 2160 pixel resolution
- Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
- Distance: 80 m (260 ft.)
資料とサポート
注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。
Firmware Download
FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35