産業用マルチメータおよびクランプメータ

安全性と精度を追求した精密設計

Extech EXシリーズ

測定の精度と安全性が交渉不可能な場合は、信頼できるツールを用意することが重要です。Extech EXシリーズのマルチメーターとクランプメーターは、高度な診断と確実な安全メカニズムにより、運用効率を高め、職場の安全を確保するように設計されています。

安全機能が統合されたEX-Seriesマルチメーターとクランプメーターは、エンジニアを潜在的な電気的危険から保護しながら、正確な診断を保証します。その最先端の技術は、複雑な測定を簡素化し、すべての読書の信頼性を高め、今日の専門家にとって不可欠です。

なぜExtech EX-Seriesを選ぶのか?

高品質、耐久性、信頼性の高いツールを競争力のある価格で提供するというExtechのコミットメントは、依然として堅固です。EX-Seriesは、経済的に実行可能な状態で最高のパフォーマンスを提供するように設計されており、今日の市場で最高のバックを提供します。

安全性はあらゆるプロフェッショナル環境において最優先事項であり、Extechは高度な安全性機能を新しいツールに統合するためにさらに努力しています。これらの機能強化は、エンジニアを保護するだけでなく、安全で効果的な操作を行う上で不可欠なツール自体の寿命と精度を確保します。

直感的なインターフェイスと使いやすい設計により、EX-Seriesマルチメーターとクランプメーターは、タスクの複雑さを軽減し、専門家が作業を正しく行うためにより集中し、工具の取り扱いを減らすことができます。

Which Camera Should I Choose?

Extech EX505A

Extech EX505A

View Product
Extech EX505A-K

Extech EX505A-K

View Product
Extech EX520A

Extech EX520A

View Product
Extech EX530A

Extech EX530A

View Product
Extech EX623A

Extech EX623A

View Product
Extech EX820A

Extech EX820A

View Product
Extech EX840A

Extech EX840A

View Product
Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX530A

Ideal for use in the outdoors, on boats, and in any harsh industrial environment.

1000 A Clamp Meter with IR Thermometer

Extech EX840A

Clamp meter with built-in infrared thermometer measures up to 1000 V AC/DC voltage, 1000 A AC/DC current.

Heavy Duty Industrial Multimeter Kit

Extech EX505A-K

Provides technicians with the reliable meter and necessary accessories for industrial electric troubleshooting.

Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX520A

Low pass filter, LoZ mode, and 20 A max current for electrical, HVAC, and benchtop inspection work.

Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX505A

Ideal for electricians, HVAC technicians, and benchtop technicians who require accuracy, durability, and safety.

1000 A True RMS AC Clamp Meter with IR

Extech EX820A

Built-in infrared thermometer monitors temperature and locates hot spots on motors and electrical devices.

600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV

Extech EX623A

Combines dual thermocouple inputs for T1, T2, and T1-T2 differential temperature measurement.

資料とサポート

User Manual

Extech EX530A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX530A スタートガイド

User Manual

Extech EX840A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX840A スタートガイド

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

User Manual

Extech EX623A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX623Aスタートガイド

Quick Start Guide

Extech EX520A スタートガイド

User Manual

Extech EX520A ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

Extech EX505A スタートガイド