フリアーシステムズの早期火災検知ソリューション(EFD)

産業および商業環境における火災は急速に拡大し、広範な資産への被害、操業停止、重大な安全リスクを引き起こす可能性があります。多くの企業は、すでに火災が発生した後に対応するよう設計された従来の防火システムで施設を保護しようとしています。しかし、早期火災検知(EFD)は異なるアプローチを取り、燃焼が発生する前に異常な熱の蓄積を特定し、リスク軽減のための迅速な介入を可能にします。

発生源での火災リスク検知

温度上昇を抑えられないと、物質はやがて発火し、急速に広がる可能性があります。サーマルカメラで資産を連続的にモニタリングすることで、煙や炎が見えるずっと前に、温度変化を早期に捉えられます。

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、非接触の赤外線技術を使用して、モニタリングエリア全体の熱パターンを検知および測定します。可視カメラや煙探知機とは異なり、サーマルカメラは照明を必要とせず、完全な暗闇や視界が遮られた環境でも動作します。この機能により、施設は煙やほこりがある、または視認性が低いなど困難な状況であっても、重要な資産やリスクの高いゾーンを24時間モニタリングできます。

急速な発熱を検知する連続モニタリング

急速な発熱の問題は、製造、マテリアルハンドリング、バルク保管、リサイクル、エネルギー生産の各業界でよく発生します。このような現場では、機械的摩擦、電気関係の故障、化学反応、または自然発火によって温度が予想外に上昇することがあります。フリアーシステムズの固定型サーマルカメラは、これらのエリアを連続的にモニタリングし、高いリフレッシュレートでリアルタイムの温度データを提供するように設計されており、発火しきい値に達する前に異常な熱トレンドを特定するために役立ちます。

フリアーシステムズのサーマルスマートカメラは、内蔵分析機能を使用して、シーン内の複数の関心領域(ROI)を分離し、各エリアの最低、平均、最高温度をレポートできます。温度が定義されたしきい値を超えると、システムがアラームまたは通知を発し、オペレーターが直ちに対応して悪化を防ぐことを可能にします。

エッジ分析とシステム統合

フリアーシステムズの早期火災検知ソリューションは、サーモグラフィとエッジコンピューティングを組み合わせ、カメラレベルで直接分析を実行できるようにします。これは、応答時間を短縮し、中央の処理に頼らないリアルタイムの意思決定をサポートします。カメラはウェブベースのインターフェースを介して設定できるため、アラーム条件や測定パラメータを特定の運転要件に合わせて容易に調整できます。

これらのシステムは、既存の産業インフラと統合することもできます。フリアーシステムズのサーマルカメラは、標準的な通信プロトコルをサポートし、制御システム、PLC、またはモニタリングソフトウェアに接続して、自動応答を可能にします。例えば、アラートは、過熱の早期兆候が検知された場合に、オペレーターに設備のシャットダウン、物質の隔離、または是正措置の開始を促すことができます。

的を絞った火災対応の支援

サーモグラフィは、消火または鎮火システムと組み合わせることで、より正確な対応作業を導くことができます。サーマルカメラは、ホットスポットの正確な位置を特定することで、より的を絞った冷却や消火を可能にし、周囲の物質の損傷を抑えられる可能性があります。これは、必要以上に広いエリアに影響を与える可能性があるスプリンクラーによる広範な対応とは対照的です。

防火へのプロアクティブなアプローチ

フリアーシステムズの早期火災検知ソリューションは、要求の厳しい産業環境において、高い信頼性で連続的に動作するように設計されています。これらのシステムは、柔軟な視野角オプション、設定可能な分析機能、堅牢なネットワーク接続により、安全性、資産の保護、業務継続性に対するプロアクティブなアプローチをサポートします。

異常な熱状態を早期に特定することで、組織は熱が炎に変わる前に対策を取ることができ、インテリジェントで連続的な熱モニタリングを通じて、リスクを低減し、資産を保護し、稼働状態を維持できます。

Back to top