音響イメージングにより、鉄道や列車の最適なメンテナンスと安全性を確保


FLIR Siシリーズ音響イメージングカメラは、鉄道や列車に影響する問題をリアルタイムで検出する高度なソリューションを提供し、鉄道業務における最適な性能、安全性、効率性を確保します。
鉄道や列車は、部分放電や空気漏れなどの問題を防ぐために頻繁な監視を必要とする複雑なシステムに依存しています。これらの問題は、早期に検出して対処しなければ、機器の故障、サービスの中断、事故を引き起こす可能性があります。例えば、列車のドア、空気ブレーキ、分岐器を制御する空気圧システムで漏れが検知されないまま放置されると、運行の安全性が損なわれたり、性能が低下したり、結果として高額な修理費用につながる可能性があります。同様に、電気系統の部分放電は、ネットワークの停止または障害につながる可能性のある重大な電気的障害を示す可能性があります。従来の保守アプローチでは、特に騒音が多く大規模な鉄道ネットワークでは、これらの問題を適時に特定するのに苦労する可能性があります。
FLIR Siシリーズの音響イメージングカメラは、漏れと部分放電の両方をリアルタイムで検出し、位置を特定するための高度なソリューションを提供します。これらのカメラは、特に騒音の多い鉄道環境において効果を発揮し、広い範囲をスキャンして、隠れた漏れや電気的な故障箇所を迅速かつ正確に特定することができます。
空気圧式ポイントマシンは、空気圧を利用してポイント(分岐器の可動部)の動きを制御し、分岐点や待避線・側線が分かれる箇所において、列車を一つの線路から別の線路へと誘導します。これらの機械は、貨物、積荷、旅客列車の線路の切り替えに重要な役割を果たします。圧縮空気を動力とする鉄道エアブレーキは、列車の減速と加速を制御するために不可欠です。分岐器を誤って通過すると損傷の原因となり、また損傷した分岐器を通過すると脱線の危険があります。さらに、空気圧で作動する列車のドアの空気漏れは、徐々にその性能を低下させ、運行に支障をきたす可能性があります。

自動レポート作成、シームレスなデータ統合、効率的な車両管理を実現する高度なソフトウェアを搭載したFLIR Si2-Pro音響イメージングカメラ。
音響イメージングは、以下のシステムおよびコンポーネントの検査に最適です。
FLIRの音響カメラは、分岐器、列車ドア、空気ブレーキを定期的に点検でき、空気圧アクチュエータの性能が漏れによって損なわれていないことを確認できます。
部分放電(PD)検出の定期的な検査は、電化架線および絶縁体の潜在的な問題を防止する上で重要です。中電圧架線機器におけるPDの推移を監視することは、鉄道ネットワークがタイムリーなメンテナンスを計画するのに役立ちます。FLIRの音響カメラは、電化鉄道網のPDを効果的に検出できます。ただし、正確な解析が可能なのは交流(AC)システムに限られます。これは、一部の古い鉄道ネットワークが直流(DC)で運用されているためです。部分放電検出用のFLIR Si2-PD音響イメージングカメラは、現場での迅速な意思決定サポートと積極的な対策のために、本体上で重大度評価も提供します。
音響イメージングカメラで検査する主なコンポーネントは次のとおりです。
鉄道や列車のメンテナンスにFLIR音響カメラを使用する主な利点:
汚染、湿度、温度変化、雷などの環境要因は、鉄道の電化システムにおけるPDをさらに強める可能性があることに留意することが重要です。