製造業者は、プロセスを監視し、製品品質を確保するためにマシンビジョンカメラに依存しています。一部のプロセスでは、可視カメラはエラーを捉えるために必要な対象を提供しますが、多くの場合、可視スペクトルは十分ではありません。例えば、可視カメラは、射出成形用金型が製品を正しく形成するために十分に高温になっていないこと、または不透明なボトルが生産ラインで完全に充填されていないことを見分けられません。単純な自動化されたピックアンドプレースタスクでさえも、ロボットアームがピックアップするはずの製品が、その背景と同じ色であれば、課題に直面する可能性があります。
これらの場合、サーモグラフィカメラは実用的なソリューションとなる可能性があります。これらのカメラは、赤外線放射—熱—を検出し、これを使用して、シーン全体の温度を表す異なる色を用いた画像を作成します。不透明なボトルのラインに向けると、こうしたカメラは、どのボトルが完全に充填されていないかをすぐに示します。

生産ライン内の製紙ロールに向けられたサーモグラフィカメラは、紙がロールを横切って加熱され、均等に乾燥されていることを確認するために役立てることができます。

また、ビールではなく、クリーニング液(ライソープ)がまだ充填されているビア樽を客に提供するような事故の防止にさえも役立つ可能性があります。ライソープが入ったビア樽はビールが入ったビア樽よりもかなり温度が高いため、温度の継続的な監視によってミスを回避するのは簡単です。


ライソープを充填したビア樽は、ビールを充填したビア樽よりも温かいはずです。
FLIR A50/A70 画像転送専用カメラなどの固定式マウント熱画像装置は、品質管理エンジニアが生産ライン内の不良を検出し、修正するために必要な熱パターンと熱の傾向を繰り返し正確に図示し、欠陥製品の出力を防ぐことができます。

このシステムは、-20°C~1000°C の温度を最大 ±2°C の精度で測定できます。そのGigE Vision および GenlCamは、イーサネットを介したサードパーティのマシン・ビジョンアプリケーションへのカメラ制御およびサーマル画像/可視画像のビデオストリーミングに準拠します。FLIR A50/A70 シリーズは、2つのピクセルの解像度(464x348または640x480)と固定レンズの視野範囲(29°、51°、または95°)を提供し、手動で焦点を合わせることで一貫した視野が得られます。オプションの組み込み視覚カメラと組み合わせると、FLIR A50/A70 は、誰でも簡単に読み取ることができる画像を生成できます。
FLIR A50-A70 画像転送専用カメラの詳細については、ここをクリックするか、FLIRの担当者にお問い合わせください。