火災の早期兆候を検出して、人員と機器を守ります


廃棄物処理場、倉庫、燃料パイル、および類似の場所で一部の材料を保管することは、圧力の上昇または貯蔵材料内の目に見えない反応による自然発火のリスクを招きます。例えば、材料を「綿毛」のパイルに整理するリサイクル施設(布、プラスチック、金属、ゴムの組合せ—すべて油で濡れている場合があります)では、綿毛、化学物質、環境条件が適切に合わさると、急速に広がる火災を引き起こす可能性があります。こうした火災の防止は、単に人員や環境の安全性の問題ではなく、経済的問題でもあります。しかし、ほとんどの火災システムは、火災が始まった時点で火災を封じ込めるように設計されていますが、これは必ずしも最もコスト効率の高いソリューションとは限りません。企業が火災を回避したり、火災をその経過で停止させることできるシステムは、命を救い、お金を節約し、ダウンタイムを防ぐことができます。
自然発火は、可燃性材料内の熱の急激な増加によって起こる可能性があります。可燃性材料に向けられた固定式マウント熱画像カメラは、温度上昇を監視し、対象が燃焼する前に上昇する熱をキャッチします。

薬品のドラム缶がたくさんある倉庫は、熱の兆候を示しています。

バイオ燃料のパイルは、わかるように、熱を示しています。
これらのカメラは可視光ではなく赤外線を使用するため、この種類のシステムは、明るさの条件に関係なく、昼夜を問わず火災予防を提供します。多くのサーモグラフィカメラシステムは、急激な温度データの更新を提供し、熱が危険なほど急激に上昇するとアラームをトリガーすることができます。これにより、企業は材料を保護したり、火災を引き起こしたり拡散する可能性のある機器をオフにしたりすることができます。

熱の兆候を示す木片の大きいパイル。
数ある状態モニターソリューションの中でも、早期火災検出用に設計されたFLIR A50 コンパクトスマートセンサーサーモグラフィカメラは、組み込みのカメラでの分析およびアラーム能力だけでなく、対象領域を隔離し、それらの区域から温度範囲を報告する内部ソフトウェアも提供します。

スマートセンサーの構成により、FLIR A50は温度スパイクを報告するために必要な基本的な分析を実行することができ、ONVIF Sとの互換性により、同時にVMSビデオとアラームを同時に統合することができます。このコンパクトなカメラは、わずか107×67×57mm(4.21×2.64×2.24インチ)の大きさなので、どこにでも適合することができ、頑丈なIP66の外装により、屋内外の過酷な環境に対して十分な耐久性を保証します。
FLIR A50/A70 スマートセンサーカメラの詳細については、ここをクリックするか、担当者にお問い合わせください。