木材製品業界向けサーモグラフィ:安全性、品質、アップタイムの向上

従来の監視では物足りない理由と、状態監視と異常発熱検知のためのフリアーシステムズのサーマルカメラが最適なソリューションを提供する方法
Inside a wood processing facility

木材製品業界は、建設、包装、消費財に不可欠な材料を生産し、世界の製造業において重要な役割を果たしています。しかし、製材所、木材加工施設、パネル製造工場での操業には、コストのかかる生産中断や安全性の懸念につながる固有のリスクが伴います。切削やサンディング中の微細な木材粉塵の発生から、大きな材料パイルの保管まで、火災の危険が絶え間ない脅威となっているのです。

Flirテクノロジーは、継続的な状態監視と潜在的な発火源の早期検出を可能にすることで、これらのリスクを軽減するための積極的なアプローチを提供します。この記事では、業界における一般的な課題、従来の監視方法、高度な熱ソリューションがいかに運用効率を高め、ダウンタイムを短縮し、資産を保護することができるかを説明します。

木材製品施設における一般的な火災の危険

木材加工の環境は、材料の可燃性と重機の必要性により、火災に関連する危険が伴います。主な問題は次の通りです。

  • 可燃性粉塵の蓄積:フライス、プレーニング、サンディング時に発生する鋸屑や木材の削りくずは、熱源にさらされると簡単に発火します。少量の粉塵であっても、空気中に分散し、機器からの火花によって発火すると、爆発につながる可能性があります。集塵システムが不十分である施設では、粒子が蓄積するため火災が急速に拡大するリスクがあり、特に脆弱です。
  • 機械および摩擦点の過熱:コンベア、乾燥機、プレーナー、ベアリングなどの産業機器は、高負荷下で動作させることがよくあります。潤滑不足の部品や機械の故障があると、過度の摩擦を引き起こし、周囲の木材やほこりに発火する可能性のあるホットスポットを発生させる可能性があります。こうした問題は、定期的な目視検査で摩耗の初期兆候が気づくことができない連続生産ラインではさらに悪化します。
  • 貯蔵パイルにおける自然発火:保管エリア内の木材チップ、鋸屑、または木材のパイルは、微生物活性または化学酸化のために内部加熱を受けて、自己発火につながる可能性があります。この現象は、屋外または密閉された保管場所でよく見られ、内部温度を手動で監視することは実用的でなく、効果的ではありません。
  • 処理装置から生じる高温粒子:乾燥機やその他の熱プロセスにより、ダクト内やコンベア上を移動するエンバーや高温の粒子が発生し、下流エリアで火災が発生する可能性があります。
  • 電気的障害および過熱コンポーネント:変圧器やパネルなどの高電圧システムは、接続部の過熱につながる障害を発生する可能性があり、早期に検出されない場合に火災のリスクが生じます。
  • 処理中の蒸気と障害物の問題: 貯木槽のようなエリアでは、濃い蒸気が視界を遮る可能性があり、効率低下や安全上の危険につながる可能性のある詰まりやその他の操作上の問題を検出することが困難になります。 

これらの課題は、人員や資産にリスクをもたらすだけでなく、生産停止、機器の損傷、保険請求による重大な財務損失ももたらします。定期的な手動チェックなどの従来の検査方法では、問題をリアルタイムで検出できず、問題がエスカレートします。

従来の監視方法の限界

森林製品業界では、熱電対とスポット型放射温度計が温度監視に長年使用されてきました。熱電対は、木材および木材包装材の熱処理中のコア温度を測定し、害虫駆除および乾燥プロセスに関する基準に準拠するために一般的に使用されます。また、燃焼温度を追跡するために窯で、またプレスの接着条件を検証するためにベニヤまたは合板製造でも利用されます。一方、スポット型放射温度計は、乾燥機の排気部や窯の表面を監視して、木材の乾燥を一定に保つなど、特定のポイントの非接触測定を提供します。これらのデバイスは、そのシンプルさと低コストで評価されていますが、シングルポイントツールであるため、サイト全体における温度変化や異常を見逃す可能性があります。 

これらの従来のツールは特定の対象に対しては効果的ですが、手動配置またはスキャンを必要とするため、木材加工プラントなどの動的環境における大規模な継続的監視にはあまり適していません。

Flirサーマルカメラがこれらの課題にどのように対応するか

Flirサーモグラフィカメラは、非接触型の継続的なモニタリングを提供し、これらの課題に効果的に対処します。これらのシステムは赤外放射を検知することで、潜在的な問題が重大になる前に温度異常を特定します。熱電対や高温計などの単一点センサーとは異なり、Flirカメラは広い範囲にわたって数千の温度点をキャプチャし、単一点センサーが見逃すホットスポット、コールドスポット、またはパターン(すなわち、窯の不均一な加熱またはコンベアのジャム)を明らかにする完全な熱画像を作成します。

 

木材チップパイルの赤外線画像

木材パイルのサーモグラフィを通じて、加熱により火災となる可能性のある箇所を示します。

この包括的なビューにより、リアルタイムの検出と応答時間の短縮が可能になり、サーマルマップを視覚的に確認できるという利点も加わるので、問題の特定とチームコミュニケーションが容易になります。さらに、サーモグラフィは煙や蒸気を通して見ることができるため、従来の方法では難しい場所も可視化できます。

保管および処理エリアでの異常発熱検知:固定式サーマルカメラは、チップパイルやコンベアシステムなどの広いエリアをスキャンするのに優れており、火災につながる高温を検出します。温度閾値を設定することで、システムはホットスポットの最初の兆候でアラームをトリガーし、本格的な火災へのエスカレーションを防ぐことができます。これはパイルの監視に特に有用です。パイルの表面全体をスキャンして内部の熱ポケットを特定することにより、自発的な燃焼を防止するために、カメラが木材チップまたは鋸屑パイルの熱蓄積を検出します。

  • 機械の状態監視: Flirカメラは、モーター、ベアリング、プラナーなどの重要なコンポーネントの自動熱検査を提供します。例えば、木材のプレーニング作業では、継続的な監視により、不十分な潤滑または位置ずれによって引き起こされるローラーまたはブレードの過熱を発見できます。コンパクトで頑丈なデバイスで、サーモグラフィと可視画像を組み合わせて正確なホットスポット検出を実現し、オペレーターに事前メンテナンスを実行するよう警告できます。
  • 油圧ポンプユニット(HPU)の監視: HPUは木材加工の機械に電力を供給するのに不可欠ですが、液体漏れやベアリングの摩耗などの問題は過熱を引き起こす可能性があります。Flirサーマルカメラは、ポンプやモーターの温度異常上昇を検出し、故障や爆発的な火災を防ぎます。
  • 貯木槽モニタリング:貯木槽では、高密度の蒸気が可視光カメラの障害となり、問題の検出が困難になります。Flirサーモグラフィカメラは蒸気を透過して明確な赤外線画像を提供し、オペレータは危険な手動介入なしに閉塞を迅速に発見し、スムーズなプロセスを維持できます。
  • 木材製品の欠陥検出:防火以外にも、サーモグラフィは、製造中のパネルやボードの湿気ポケットや層間剥離などの欠陥を特定し、品質管理を確保し、廃棄物を削減します。 

これらのソリューションは、Flirの熱技術に関する専門知識を活用し、過酷な産業環境で高解像度の画像と信頼性の高い性能を提供します。

製造モーターの熱画像

サーモグラフィは、故障の兆候がないかモーターを監視するために使用できます。

主なメリット:コストを削減しながら人と資産を守る

Flirサーモグラフィシステムを導入することで、木材製品施設に測定可能な利点をもたらします。

  • 予防保守によるコスト削減:ホットスポットを早期に特定することで、計画されたダウンタイム中に修理をスケジュールし、1時間あたり数千ドルのコストがかかる予定外のシャットダウンを回避できます。例えば、プレーナーの故障しかけているベアリングを検出することで、壊滅的な故障および関連する修理費用の発生を防ぐことができます。また、火災事故の低減により保険料が削減され、在庫内の材料の損失が最小限に抑えられます。
  • 従業員の安全強化:継続的な監視により、作業員が検査のために危険区域に立ち入る必要性が減り、粉塵、熱、または火災の可能性への曝露から保護されます。早期検知システムは、避難と対応に十分な時間を提供し、高リスク環境において人命を守ります。
  • 資産の保護と運用の継続性:熱ソリューションは、施設や機器を破壊する可能性のある火災を防ぐのに役立ちます。粉塵が発生しやすい環境では、爆発を避けることで構造的な完全性を維持できるほか、ビジネスの継続性を確保でき、最終的に生産性と収益性が向上します。 

既存のシステムとのシームレスな統合

Flirサーマルカメラは、最新の産業インフラへのシームレスな統合のために設計されています。Modbus TCP、イーサネット/IP、ONVIFなどの標準プロトコルをサポートしているため、監視制御およびデータ収集(SCADA)システムへの容易に接続でき、一元的な監視が可能になります。ビデオフィードを既存のビデオ管理システム(VMS)に組み込むことで、包括的な監視が可能になります。例えば、熱検出からのアラームは、スプリンクラーの起動やコンベアの停止などの自動応答をトリガーし、大規模なオーバーホールを必要とせずにプラント全体の自動化を推進します。

木材加工施設のための、よりスマートで安全な未来

火災の危険や機器の故障が深刻な結果をもたらす可能性がある厳しい木材製品業界では、Flirサーモグラフィソリューションは安全性と効率を向上させるための信頼できる道を提供します。これらのテクノロジーは、熱電対や高温計などの従来のシングルポイントツールの限界を超える状態監視と早期火災検知を通じて重要な課題に対処することで、コストを削減するだけでなく、貴重な資産や人員を保護することができます。ますます競争の激化する市場で、持続可能な運営とリスク低減を重視している施設では、このようなシステムを導入し始めています。

Flir製品の実装の詳細については、当社のオートメーションカメラ製品群をご覧になり、専門家にご相談ください。

Back to top