フリアーシステムズのサーモグラフィカメラで、抵抗器の100%品質管理を実現


顧客に完璧な製品を届けたいと考えている企業にとっては、電気部品の故障率を減らすことが不可欠です。 これを実現するには、各部品を個別にチェックし、100%の品質管理を達成するしかありません。 Isabellenhütte(熱電対用の抵抗合金材料、延長コード用の合金材料、および自動車産業で使われる受動素子のメーカー)は、フリアーシステムズのサーモグラフィカメラシステムを用いることで、これを実現しました。
ドイツ、フランクフルト近郊のディレンブルクに位置しています。 Isabellenhütteの製品は、自動車産業で燃料噴射システムやその他の電子制御ユニットに使用されています。 同社は、その製品の高い品質にふさわしい国際的評価を得ています。 世界中の顧客から要求される高い品質基準を満たして維持するために、同社は品質管理と研究開発に大きな投資をしています。
このような投資にもかかわらず、顧客からは依然として最大5ppmの故障率が報告されました。Isabellenhütteの厳しい基準では、10~8ppmの不良率でも許容不可とされていました。 そのため同社は、すべての部品の100%管理を導入することを決定しました。 部品の欠点は製造工程で発生し、その後に内蔵電子機器の欠陥につながる場合があります。 その結果、最終的な電子システムが意図した耐久性を満たすことができず、機器のサプライヤーと自動車メーカーのどちらも品質問題を抱える可能性があります。
Isabellenhütteが採用した解決策は、フリアーシステムズのサーモグラフィカメラシステムを設置することでした。 これは生産された各部品の点検に使用されます。 このシステムは1秒未満の時間で赤外線画像を作成するため、抵抗器に欠陥の可能性がないかを確認できます。 それらは、不具合のある機器の表面温度が高いため、画像内で過熱箇所として表示されます。
品質管理の工程では、それぞれの抵抗器が非常に短時間帯電されます。 サーモグラフィカメラは、20ミリ秒以内に部品の熱サイクルを観測します。 解析にはシステムインテグレーター
(www.automationtechnology.de)が開発したマシンビジョンソフトウェアIRCheckを使用し、検出された最高温度と抵抗器の平均表面温度をコンピューターが比較します。 最高値と平均値の差が規定の値を超えた場合は、その部品に過熱箇所があることを意味します。 過熱箇所が検出されるとトリガー信号が自動的に生成され、欠陥部品が製造ラインから取り除かれます。 この工程全体は、試験機への投入から搬出まで1秒未満で行われます。 部品の欠陥部分を示す赤外線画像は、統計的な工程制御目的のためにデータベースに保存されます。
「赤外線サーモグラフィ、そして特にフリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、当社の品質基準を以前よりも高めるための完璧な方法をもたらしてくれます」と、Isabellenhütteの製造責任者であるEichman氏は語ります。 「現在は当社の生産状況を1日24時間監視しています。 それを行うオペレーターがもう必要ないため、費用を削減できています。 サーモグラフィカメラに対する当初の投資額は、極めて短期間に回収することができました。 さらに重要なのは、現在は個々の抵抗器を検査できるため、当社の顧客に完全な製品を提供できることです。
言うまでもなく、完全な製品を提供するためのIsabellenhütteの努力は要求の厳しい顧客から高く評価され、
同社がセクターをリードする企業であり続ける要因となっています。
システム構成:
この用途に使用されたサーモグラフィカメラは、ThermoVisionTM A320Mです。 このモデルは、さらに高性能なFLIR A310に交換されました。
FLIR A310はコンパクトな固定型カメラで、ほとんどの場所に設置することができます。 このカメラは、0.05 ºCまでの小さな温度差を測定できます。 独自の測定解析機能とアラーム機能により、FLIR A310は多くの用途に最適なツールとなっています。