FLIR_Line_Ironbow.png

現代の製造現場では、頻繁なメンテナンス停止を必要とせず、生産スピードに追従できるサーマル検査が求められています。FLIR A6451およびFLIR A6481は、24時間365日の自動化運用を想定して設計された高性能MWIRカメラで、高速な生産ライン上でも重要な熱イベントを確実に捉え、安定した品質維持を可能にします。

長寿命の冷却技術、自動化に最適なインターフェース、柔軟な光学系およびキャリブレーションオプションを備え、長期間にわたって安定稼働するよう設計されています。その結果、これらのカメラは製造環境に自然に組み込める冷却型MWIRソリューションとして、運用リスクを低減し、信頼性の高い長期運用を実現します。

FLIR_Line_Ironbow.png

より優れたプロセス管理。より高品質な製品。


FLIR A6xxシリーズは、高速かつ高感度な中波長赤外線(MWIR)サーマルデータを必要なタイミングで提供することで、プロセス管理の精度を大幅に向上させます。高速で移動する製品上のわずかな温度変化を捉えることで、プロセスのズレ、加熱/冷却の不完全さ、品質低下の兆候を早期に検出することが可能です。連続監視と自動化に対応した統合設計により、A6451は異常を早期に把握し、ばらつきを抑えながら、生産速度を落とすことなく安定した品質を維持します。

問題を逃さずに検知


120Hzのフレームレートを備えるFLIR A64xxシリーズは、生産ラインの速度に追従しながら熱データを取得します。これにより、プロセス間や高速移動中の製品に一瞬だけ現れる温度異常も、自動検知システムで確実に捉えることが可能です。A6451およびA6481 は、高フレームレートによってより多くの情報を捉えることで、異常が発生した瞬間を逃さず検知します。これにより、不具合が深刻化する前に問題を特定し、早期対応を可能にします。

高速化のために設計。長期運用のために設計。


過酷な自動化環境での使用を想定して設計されたFLIR A6451 / A6851は、高速MWIRイメージングと、27,000時間の長寿命冷却機構、そして連続運用を前提に開発された革新的なHOT MWIR検出器を組み合わせています。この設計により、長期間にわたる安定した性能だけでなく、メンテナンス負荷の低減、タイミングが重要な検査に求められるスピードと感度の維持を同時に実現します。その結果、今だけでなく、毎日、そして何年にもわたって安定した性能を発揮し続ける冷却型MWIRカメラとなっています。

FLIR_Line_Ironbow.png


あなたに最適なA64xxシリーズは?

A6451は、プロセスが安定しており、条件が一定で、常に同じ対象を監視する用途に最適です。

以下に例を記載します。

  • インライン品質検査
  • バッテリー製造プロセス
  • 連続加熱または冷却プロセス
  • 非破壊試験(NDT)
  • 高速自動化検査

FLIR_Line_Ironbow.png

A6481は、測定条件が変化しやすく、異なる温度範囲への柔軟な対応が求められる環境向けに設計されています。

以下に例を記載します。

  • 研究開発(R&D)およびパイロットライン
  • ラボ試験
  • 付加製造(金属、3Dプリンティング、焼結)
  • 多品種生産ライン
  • 中温域と超高温域の両方を扱う用途

 

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。