FLIR Quasar™カメラが施設とサイトの監視を改善する方法

監視システムに関して最も重要なのは、人間、オブジェクト、シーンの詳細が表示され、定義されている画像の鮮明さを実現することです。さまざまな照明条件や劣悪な照明条件での画像の一貫性も重要です。セキュリティディレクターは、FLIR Quasar™ カメラなどの高解像度で機能豊富なビデオソリューションを使用することで、施設の監視、監視範囲、およびビデオキャプチャ機能を大幅に向上させます。

Quasar CP 6302 - アプリケーションショット - 長距離 surveillance.jpg

脅威の評価とインシデントレポート用に最適化された証拠になり得るビデオ品質で知られる Quasar カメラは、フリアーシステムズの最高クラスの可視セキュリティカメララインの一品です。柔軟性を最大限に高めるために、さまざまなフォームファクタで利用可能です。商用、産業、および重要なインフラストラクチャのアプリケーションに最適です。

安全性と犯罪抑止力を強化するために、監視の有効性の向上を求められている施設およびセキュリティディレクターの場合は、これらのFLIR Quasar カメラの導入をご検討ください。

Quasar Minidome and Bullet.jpg

Quasarプレミアム・ミニドームタイプカメラとQuasarプレミアム・バレットタイプカメラ

FLIR Quasar セキュリティカメラのフルラインナップに新たに追加されたこれら2つのプレミアム製品は、法医学的な画質、緊密な統合、高度なサイバーセキュリティ機能を提供するために、要求の厳しい屋内および屋外環境で使用するように設計されています。カメラは Quasarファミリーで最高品質のビデオ監視を提供し、プレミアム・ミニドームタイプは 5MP HD または 4K Ultra-HD 解像度で利用でき、プレミアム・バレットタイプは 4MP Quad HD および 4K Ultra-HD 解像度でさまざまなレンズオプションで利用できます。頑丈なプレミアム・バレットタイプは、IK10 の破壊行為防止および IP67 定格であり、搭載された近赤外線照明を介して最大 60メートルの視界をカバーし、3シャッター WDR(130db)を備えています。どちらのカメラにも、オンエッジ録画と冗長化の SDカードがあり、H.265 ビデオ圧縮規格も満たしています。最新版は国防権限法(NDAA)に準拠しており、ログイン攻撃からの保護、ハードウェアとソフトウェアの認証、およびサイバー脅威から施設を安全に保つための暗号化通信が含まれています。

quasar-4k-ir-ptz.png

Quasar 4K 22x および 31x IR PTZ

この高性能のパンチルトズームカメラは、広い屋外エリアと広いエリアのカバレッジを監視するのに理想的です。優れた画質を備えたこのカメラは、4K ビデオ解像度を 30フレーム/秒(fps)でストリーミングし、長距離赤外線(IR)照明を備えているため、暗い場所でのビデオ録画が可能です。カメラの強力な 22倍および 31倍の光学ズームオプションにより、オペレーターは識別目的で、特定のオブジェクトまたは疑わしい顔に焦点を合わせることができます。帯域幅の使用率とシステムパフォーマンスを向上させるために、カメラは FLIR マルチストリーム アダプティブストリーミングを備えています。管理を簡素化するために、カメラはウェブインターフェイスで合理化されたメニューを提供し、より安全な接続のために HTML5 も使用します。ハードウェアに関しては、カメラにレンズワイパーとオプションのワッシャーが組み込まれており、遠隔地やアクセスが困難な産業場所でレンズをきれいに保つことができます。

Quasar-4k-Fixed-Box - Edges cleaned up.jpg

Quasar 4K Fixed Box

この固定カメラは、カジノ、トンネルの入り口、その他の交通機関ハブなど、長距離表示が必要なユースケースに最適です。その 4K 解像度は、法医学的調査と証拠のための優れた詳細を提供します。このカメラは、プログラム可能なスケジュールを使用して、日中の 30 fps の 4K UHD モードから、夜間の 60 fps の 1080p 拡張低照度パフォーマンスモードに切り替えることができます。このカメラは、ライブおよびリモート表示での帯域幅の使用を減らすための、マルチストリーム アダプティブストリーミングも備えています。もう1つの注目すべき機能は、カメラがプライバシーマスキング機能が可能であることです。家財道具の窓など、監視の対象とならない可能性のある画像の一部が隠されます。さらに、固定ボックスカメラは、—防爆から極限耐候性—までの複数の特殊なハウジングと、超広角から望遠までのレンズオプションを提供します。

quasar-4x2k-pano-detail.png

Quasar 4 x 2K Panoramic

このパノラマカメラは、4つの HDセンサーを採用して、4K の解像度と広い視野を実現します。自動ステッチは、4つのセンサーを1つの180°または360°ビューに結合すると同時に、死角やシーンの重複を取り除きます。この構成により、カバレッジパノラマを実現するために必要なカメラの数が最小限に抑えられ、セキュリティディレクターの機器とメンテナンスのコストが削減されます。このカメラは、IR を内蔵した真のデイ / ナイトモードも提供します。広域監視機能を備えたこのカメラは、安全な都市、空港、公共の安全、およびその他の重要なインフラストラクチャの展開に適しています。

FLIR-Quasar-12MP-Hemispheric-CM-6212.png

Quasar Hemispheric Mini Dome

このカメラは、没入型の 360° 科学捜査のような体験を提供します。ユーザーは、画像元の記録に影響を与えることなく、デジタル プリセットを使用して、ビューをカスタマイズし、シーンの特定の角度に焦点を合わせることができます。このカメラは双方向オーディオも備えており、地上の人々とコマンドセンターの人々の間で双方向通信を可能にし、効率を高めます。

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

関連記事

カメラの選択

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top