電気キャビネット、ブレーカーパネル、ヒューズ、ボルト連結および開閉装置を簡単にしっかりとスキャンします。鮮明な画像や動画により、検出された問題点を明確に伝えることができます。そのため、問題を解決するためのさまざまなサービスを提供することができます。顧客に対し一層のサービス提供が必要な場合、フリアーシステムズの電気点検ツールにより、このようなサービスを提供することができます。
製品ラインナップ

電気工事請負業者用赤外線サーモグラフィカメラ
電気工事請負業者は、作業に適切なツールを持つことの大切さを知っています。そして、フリアーシステムズは、作業の効率、精度および安全性を向上するために役立つ、最適な範囲のソリューションを提供します。
安心、より安全な住宅と電気効率を提供


問題箇所を見つける
赤外線計測ガイド (IGM™) によって改良されたフリアーシステムズのツールにより、サーマルイメージングで潜在的な問題点の正確な位置を迅速に確認することができます。
顧客をより安全に保護し続け、サービスに付加価値をつける
フリアーシステムズのサーモグラフィカメラにより、電気の配線や機器を安全に設置します。画像が非常に明瞭なことで知られていますが、広範囲を素早くスキャンし、エラーを指摘します。また、機器を適切に設置し、法令遵守を確認することにより、危険な状況を回避します。安全だとわかっていれば、リスクを伴うことはありません。
製品ラインナップ