電気機器のメンテナンス

赤外線検査で安全を確保

米国防火協会は、電気メンテナンスのプロの保護を最優先事項としています。そのため、2023 NFPA 70Bでは、作業員を危険にさらす可能性のある重要な電気機器について6か月ごとに赤外線検査を実施するよう義務付けています。

赤外線サーモグラフィの世界的リーダーとして、Teledyne FLIRはNFPA規格を満たし、安全性を維持し、潜在的な責任を回避するためのトータルソリューションを提供します。プロのサーモグラフィカメラから、レポート/ルーティングソフトウェア、トレーニング、専門家によるアドバイスまで、サーモグラフィプログラムの成功をお手伝いします。

推奨から必須へ:FLIRがNFPA 70Bへの適合をサポートする方法

FLIR E76 24°レンズバンドル

FLIR E76は、予算内に収まるお客様にぴったりのポイントアンドシュートカメラです。FLIR Thermal Studio Proソフトウェア、Route Creatorプラグイン、赤外線トレーニングセンターレベルIサーモグラフィコースとセットで11,668ドル、739ドルの割引。

製品を見る

FLIR T530 と FlexView 見晴らしレンズバンドル

デュアル FOV レンズを備えたこの T シリーズ カメラは、歪みを生じることなく、あらゆる角度から終日イメージングできるように設計されています。FLIR Thermal Studio ProソフトウェアとRoute Creatorプラグイン、赤外線トレーニングセンターレベルIサーモグラフィコースを42°レンズにバンドルし、17,528ドルで2,438ドルの節約になります。

製品を見る

FLIR T560とFlexViewの高機能レンズバンドル

優れた 640 × 480 (307,000 ピクセル) のイメージングを提供する、効果的な屋内熱検査に最適な製品です。42°レンズ、FLIR DM286 Industrial Imaging Multimeter、FLIR Thermal Studio ProソフトウェアとRoute Creator Plug-in、赤外線トレーニングセンターレベルIサーモグラフィコースをセットで購入すると、すべて27,038ドル(3,367ドルの節約)になります。

製品を見る

3つの重要なポイント

更新されたガイダンスでは、“デルタT”またはΔTとして知られる、温度差を特定するためのサーモグラフィの使用を管理するものを含む、検査プログラムが従うべき特定のステップを概説しています。2023年の規制を満たすには、これらのステップが必要です。

電気検査官は、同様の負荷下で同様の電気部品のΔTを測定することができるサーモグラフィカメラにアクセスする必要がある

電気検査員は、サーモグラフィカメラの使用に向けた適切なトレーニングを受け、その資格を有する必要があります。

査察官は、必要に応じて調査結果を文書化するために適切な報告ツールを必要とし、特にターゲットと参照エリアの間のΔTに注意してください。

NFPA 70Bガイドラインの変更点の詳細

業界

NFPA 70B 2023: New Guidelines for Electric Inspections

Read more
業界

Reviewing the Specific Thermography Regulations within NFPA 70B 2023

Read more
業界

How to Document Thermography Inspection Findings Within NFPA 70B 2023

Read more

 

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。